- Werkstücke bis 300 kg schnell und effizient bewegen
- Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
- Heben und Senken der Last mittels Vakuum
Manuelle Handhabung
Ergonomie und Gesundheitsschutz sind zentrale Themen für Unternehmen. Vakuumheber und Kransysteme von Schmalz tragen dazu bei, alle Prozesse, bei denen Waren aufgenommen und bewegt werden müssen, so gesundheitsschonend und effizient wie möglich zu gestalten.
Sowohl im innerbetrieblichen Materialfluss als auch in der Versandlogistik werden Waren mit hoher Frequenz und Geschwindigkeit bewegt. Dabei sind manuelle Hebe- und Umsetztätigkeiten für den Bewegungsapparat der Mitarbeitenden extrem belastend und bergen ein hohes Unfall- und Verletzungspotenzial.
Vakuumheber von Schmalz sind intuitiv bedienbar und vielseitig einsetzbar. Das Portfolio umfasst Vakuum-Schlauchheber für das dynamische Umsetzen von Gütern mit hoher Taktzahl und kettenzugbasierte Vakuum-Hebegeräte für besonders schwere Lasten. Seilbalancer sind ideale Hilfsmittel für feinfühliges, präzises Positionieren von Lasten. Ergänzend zu den Hebegeräten bietet Schmalz ein umfangreiches Programm an leichtgängigen, handgeführten Kranen. Sie lassen sich flexibel in jede Infrastruktur integrieren.
Live-Vorstellung verpasst? Die Aufzeichnung wartet auf Sie.
Erleben Sie die Live-Vorstellung des Vakuum-Schlauchhebers JumboFlex und lassen Sie sich von den vielfältigen Einsatzgebieten und Highlights überzeugen. Tauchen Sie mit uns ein in die Welt innovativer Lösungen für die manuelle Handhabung. Als besonderes Extra erwartet Sie am Ende der Live-Vorstellung eine besondere Überraschung!

Videos
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.








Produkte
- Lasten mit mehreren Tonnen ergonomisch und sicher bewegen
- Basismodul, Bedienelement, Lasttraversen und Saugplatten konfigurierbar
- Heben und Senken der Last mittels Kettenzug
- Traglast bis 50 kg
- Mobile Lösungen für den Einsatz mit verschiedenen Flurfördergeräten oder für den flexiblen Einsatz an verschiedenen Standorten
- Seilbalancer eignen sich ideal als Unterstützung für feinfühlige und präzise Hebevorgänge. Die sensorische Erkennung der Handkraft am Bediengriff ermöglicht eine intuitive Steuerung sowohl am Bediengriff als auch direkt am Werkstück.
- Aluminium-Krananlagen und Schwenkkrane für den Innenbereich
- Optimale Anpassung an die Nenntraglast der Schmalz Vakuumheber
- Hervorragende Leichtlaufeigenschaft und geringe bewegte Masse