Reinräume und Hygienebereiche
Zwei Welten, ein Anspruch: absolute Reinheit.

In sensiblen Produktionsumgebungen sind Reinheit und Hygiene keine Option, sondern eine Überlebensfrage. Jeder kleinste Fehler – sei es durch Kontamination, unsaubere Handhabung oder ineffiziente Prozesse – kann enorme Folgen haben: Qualitätsverluste, Gesundheitsschäden beim Verbraucher, Produktionsausfälle, Imageschäden oder sogar rechtliche Konsequenzen.
Um diesen hohen Anforderungen gerecht zu werden, kommen unterschiedliche Konzepte zum Einsatz, die jeweils spezifische Schutzziele verfolgen. Genau hier treffen zwei Welten aufeinander, die auf den ersten Blick verschieden sind und doch ein gemeinsames Ziel verfolgen: Reinräume und Hygienebereiche. Während Reinräume vor allem auf Partikel- und Keimfreiheit fokussiert sind, konzentrieren sich Hygienebereiche auf den Schutz vor mikrobiologischer Verunreinigungen sowie Infektionen. Unterschiedliche Ansätze – ein gemeinsamer Anspruch: kompromisslosen Schutz vor Kontaminationen und Prozesssicherheit.
der Kontaminationen in einem Reinraum werden durch Menschen verursacht, insbesondere durch Hautschuppen oder Kleidung.
Mikrometer beträgt die Partikelgröße, die von Reinräumen herausgefiltert wird. Zum Vergleich: Ein menschliches Haar hat einen Durchmesser von etwa 70 Mikrometern.
Partikel pro Minute können Textilien abgeben. Deshalb ist spezielle Reinraumkleidung unverzichtbar.
der Infektionen können in Hygienebereichen durch konsequente Reinigung und Desinfektion verhindert werden.

In Reinräumen und Hygienebereichen ist Reinheit für uns mehr als ein Standard. Es ist unser Versprechen für Qualität und Prozesssicherheit.∼ Matthias Müller, Leiter Verkauf, Vakuum-Automation
Die Handhabung in Hygienebereichen und Reinräumen erfordert strenge Maßnahmen zur Vermeidung von Kontamination und zur Einhaltung der Reinheitsstandards. Dazu gehört die Verwendung geeigneter persönlicher Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzanzüge, Handschuhe und Mund-Nasen-Schutz, regelmäßige Hygieneschulungen sowie die korrekte Verwendung von Hilfs- und Betriebsmitteln wie Hebegeräten.
Schnelle Bewegungen und häufige Oberflächenkontakte sind auf ein Minimum zu reduzieren, Werkzeuge und Materialien müssen steril und desinfiziert sein. Reinigungs-, Dekontaminations- und Instandhaltungsprozesse, einschließlich der Wartung von Lüftungsanlagen stellen die Reinheit dauerhaft sicher. Durch diese Maßnahmen gewährleisten die Unternehmen die Produktqualität und Prozesssicherheit.
Genau hier setzt Schmalz an und ermöglicht mit seinen speziell entwickelten Vakuum-Automations- und Handhabungslösungen die Handhabung in Reinräumen sowie Hygienebereichen. Unsere Produkte und Systeme sind integraler Bestandteil moderner Reinraumtechnik und tragen entscheidend dazu bei, Kontaminationen zu vermeiden und die Reinheitsstandards zuverlässig einzuhalten.

Von Klassengrenzen über die Testverfahren bis hin zu detailliertem Fachwissen. Alles Wichtige zur Reinraumtechnik erfahren Sie hier.

Der Einsatz unserer Schmalz Lösungen ist vielseitig. Entdecken Sie spezifische Lösungen für Ihre Branche und Anwendung.

Saubere Prozesse garantiert: Entdecken Sie unsere Erfolgsgeschichten zur hygienischen Handhabung.

Entdecken Sie, wie Schmalz mit modernsten Technologien und tiefem Know-how Innovationen für die Zukunft gestaltet.

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Deutschland