Schmalz

Tot in het kleinste detail - reinheid zonder compromissen

In gevoelige productieomgevingen zijn reinheid en hygiëne geen opties, maar een kwestie van overleven. Zelfs de kleinste fout - of die nu te wijten is aan verontreiniging, onzuivere handling of inefficiënte processen - kan enorme gevolgen hebben: kwaliteitsverlies, schade aan de gezondheid van de consument, productieverlies, imagoschade of zelfs juridische gevolgen.

Om aan deze hoge voorschriften te voldoen, worden verschillende concepten gebruikt die elk specifieke beschermingsdoelen nastreven. Dit is precies waar twee werelden elkaar ontmoeten die op het eerste gezicht verschillend lijken en toch een gemeenschappelijk doel nastreven: cleanrooms en hygiënische oruimten. Terwijl cleanrooms vooral gericht zijn op het vrij zijn van deeltjes en kiemen, concentreren hygiënische oppervlakken zich op bescherming tegen microbiologische besmetting en infecties. Verschillende benaderingen - één gemeenschappelijke eis: compromisloze bescherming tegen verontreiniging en procesveiligheid.

Feitencheck over reinheid en hygiëne

80%

van de besmetting in een cleanroom wordt veroorzaakt door mensen, vooral door huidschilfers of kleding.

0,1

micrometer is de grootte van de deeltjes die door cleanrooms wordt uitgefilterd. Ter vergelijking: een menselijke haar heeft een diameter van ongeveer 70 micrometer.

1.000.000

deeltjes per minuut uit textiel kunnen lossen. Daarom is speciale cleanroomkleding essentieel.

85%

In hygiënische ruimten kunnen infecties worden voorkomen door consequent te reinigen en te desinfecteren.

Reinheid in cleanrooms en hygiënische ruimten is voor ons meer dan een standaard. Het is onze toewijding aan kwaliteit en procesbetrouwbaarheid.
∼ Matthias Müller, hoofd verkoop vacuüm automatisering

Handling in gevoelige ruimten

Handling in hygiënische ruimten en cleanrooms vereist strikte maatregelen om besmetting te voorkomen en te voldoen aan de reinheidsnormen. Dit omvat het gebruik van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) zoals beschermende pakken, handschoenen en mond- en neusbescherming, regelmatige training op het gebied van hygiëne en het juiste gebruik van aanvullende apparatuur en bedieningsapparatuur zoals heftoestellen.
Snelle bewegingen en veelvuldig contact met oppervlakken moeten tot een minimum worden beperkt en gereedschap en materiaal moeten steriel zijn en gedesinfecteerd worden. Reinigings-, ontsmettings- en onderhoudsprocessen, waaronder het onderhoud van de ventilatiesystemen, verzekeren dat de reinheid permanent veilig is. Deze maatregelen verzekeren de kwaliteit van het product en de betrouwbaarheid van het proces.

Vacuümtechniek combineert beide werelden

Dit is precies waar Schmalz om de hoek komt kijken met zijn speciaal ontwikkelde vacuüm- automatisering en tiloplossingen voor handling in cleanrooms en hygiënische ruimten. Onze producten en grijpersystemen maken integraal deel uit van de moderne cleanroomtechnologie en leveren een doorslaggevende bijdrage tot het vermijden van contaminatie en het betrouwbaar naleven van de reinheidsnormen.

Twee werelden, één claim: absolute reinheid

Twee werelden, één claim: absolute reinheid

MEER OVER CLEANROOMS

MEER OVER CLEANROOMS

MEER OVER HYGIËNISCHE RUIMTEN

MEER OVER HYGIËNISCHE RUIMTEN

Contact

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Schmalz B.V.

Generatorstraat 34
7556 RC Hengelo

Nederland
+31 74 255 5757
schmalz@schmalz.nl
Contact Formulier

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.