Salles blanches et zones hygiéniques
Deux mondes, une seule exigence : la pureté absolue.

Dans les environnements de production sensibles, la propreté et l'hygiène ne sont pas une option, mais une question de survie. Même la plus petite erreur, qu'elle soit due à une contamination, à une manipulation non hygiénique ou à des processus inefficaces, peut avoir des conséquences énormes : perte de qualité, atteinte à la santé des consommateurs, perte de production, atteinte à l'image ou même des conséquences juridiques.
Afin de répondre à ces exigences élevées, différents concepts sont utilisés, chacun poursuivant des objectifs de protection spécifiques. C'est précisément là que se rencontrent deux mondes qui, à première vue, semblent différents mais poursuivent pourtant un objectif commun : les salles blanches et les zones hygiéniques. Alors que les salles blanches se concentrent principalement sur l'absence de particules et de germes, les zones hygiéniques se concentrent sur la protection contre la contamination microbiologique et les infections. Des approches différentes, mais une exigence commune : une protection sans compromis contre la contamination et la sécurité des processus.
La contamination dans une salle blanche est causée par les personnes, en particulier par les particules de peau ou les vêtements.
Les micromètres correspondent à la taille des particules filtrées par les salles blanches. À titre de comparaison, un cheveu humain a un diamètre d'environ 70 micromètres.
particules par minute peuvent être desserrées des textiles. C'est pourquoi des vêtements spéciaux pour salles blanches sont indispensables.
Les infections peuvent être évitées dans les zones hygiéniques grâce à un nettoyage et une désinfection réguliers.

La pureté dans les salles blanches et les zones hygiéniques est plus qu'une simple norme. C'est notre engagement envers la qualité et la fiabilité des processus.∼ Matthias Müller, chef des ventes, automatisation par vide
La manipulation dans les zones hygiéniques et les salles blanches nécessite des mesures strictes pour prévenir la contamination et respecter les normes de propreté. Cela comprend l'utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI) adaptés, tels que des combinaisons de protection, des gants et des masques, une formation régulière à l'hygiène et l'utilisation correcte des équipements auxiliaires et opérationnels, tels que les appareils de levage.
Les mouvements rapides et les contacts fréquents avec les surfaces doivent être réduits au minimum, et les outils et matériaux doivent être stériles et désinfectés. Les processus de nettoyage, de décontamination et d'entretien, y compris l'entretien des systèmes de ventilation, garantissent une propreté permanente et sûre. Ces mesures garantissent la qualité des produits et la fiabilité des processus.
C'est précisément là qu'intervient Schmalz avec ses solutions d'automatisation et de manutention par le vide spécialement développées pour la manipulation dans les salles blanches et les zones hygiéniques. Nos produits et systèmes font partie intégrante de la technologie moderne des salles blanches et contribuent de manière décisive à éviter la contamination et à respecter de manière fiable les normes de propreté.

Des limites de classe et des procédures de test aux connaissances spécialisées détaillées. Découvrez ici toutes les informations essentielles sur la technologie des salles blanches.

Nos solutions Schmalz peuvent être conservées dans une grande variété d'applications. Découvrez des solutions spécifiques pour votre activité et votre application.

Des procédés propres garantis : Découvrez nos réussites en matière de manipulation hygiénique.

Découvrez comment Schmalz forme des nouveautés uniques pour l'avenir grâce à des technologies de pointe et à un savoir-faire approfondi.

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Allemagne