Les ventouses saisissent la pièce et forment ainsi l'interface entre le système par le vide et la pièce. Les ventouses se comportent un insert de connexion.

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide
Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide
Disponibles. Prêts. Clair.
Schmalz propose les composants adaptés à chaque application – mais le large choix peut parfois représenter un défi.
« Si vous recherchez une solution rapide et simple à mettre en œuvre, la gamme de produits préférentiels Schmalz Select est faite pour vous. Avec, vous bénéficiez de produits standard fiables, immédiatement disponibles dans le monde entier et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison interminables et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants qu’il vous faut – rapidement, facilement et partout dans le monde. »
Découvrez par vous-même à quel point une solution système peut être simple.
Vos avantages avec Schmalz Select
Tous disponibles
Un gain de temps grâce à une disponibilité maximale – Disponible dans le monde entier. Fiable sur le long terme. Vous avez besoin de solutions, pas de délais d’attente. C’est pourquoi la gamme Schmalz Select repose sur notre plus haut niveau de disponibilité. Les produits et pièces de rechange sont rapidement accessibles, à tout moment et sur le long terme. Cela vous permet de gagner un temps précieux lors de vos approvisionnements et de réaliser vos projets ou vos phases de test beaucoup plus rapidement. En parallèle, vous sécurisez votre planification dans la durée, sans craindre les ruptures de stock ou les retards de livraison.
Tout est prêt.
Simplicité dans la conception des systèmes – Combinez facilement. Faites vos choix en toute confiance : les composants Schmalz Select sont parfaitement compatibles entre eux. Vous pouvez ainsi configurer vous-même des systèmes complets, avec les accessoires adaptés. Cela simplifie la conception, réduit les risques d’erreurs et renforce la fiabilité de votre planification.
Tout est clair.
Efficacité économique maximale – Fonctionnalité complète. Un prix attractif : la gamme préférentielle regroupe des produits fiables, axés sur leur fonctionnalité essentielle. Vous bénéficiez de composants de haute qualité qui remplissent précisément leur mission – de manière fiable, efficace et avec un excellent rapport qualité-prix. Idéal pour les applications standards aux exigences claires. Cela permet de réduire non seulement la complexité, mais aussi les coûts, sans compromis sur la qualité.
Nos produits Schmalz Select
Une vue d'ensemble rapide : Tous les produits Select en un coup d'œil.