Schmalz

Aucune tolérance pour les particules et les germes

Dans les salles blanches, le respect des normes de propreté les plus strictes détermine la qualité, la sécurité et la rentabilité de votre production. Même les plus petites particules ou les plus petits germes peuvent conserver leur importance et avoir des conséquences considérables sur la qualité et la conformité des produits.
Une salle blanche est un environnement spécialement contrôlé dans lequel la pureté de l'air est strictement réglementée. Les particules présentes dans l'air y sont réduites au minimum par des filtres spéciaux et des facteurs tels que la température, l'humidité ainsi que le débit d'air sont étroitement surveillés. Les salles blanches sont classées selon des normes telles que ISO 14644 ou GMP et sont essentielles pour les secteurs d'activité tels que la pharmacie et les semi-conducteurs, où les plus petites impuretés peuvent mettre en danger les processus ou les produits.

Les défis dans les salles blanches : pourquoi il est crucial de disposer de la technologie adéquate

Le respect de ces normes de pureté strictes est un défi permanent. Les étapes de travail manuel, en particulier, présentent un risque accru de contamination (croisée),  tandis que les entreprises sont soumises à une pression constante pour rendre leurs processus efficaces et sûrs. La pratique montre que :

Des principes de base aux normes - connaissances compactes sur les salles blanches

Principes fondamentaux de la technologie des salles blanches

Des limites des classifications aux fondements de la technologie des salles blanches et des procédures de test.

Terminologie

Nous expliquons de manière simple et pratique tout ce qu'il faut savoir sur les salles blanches.

Dans les salles blanches, la précision est la clé de la sécurité. Lorsque les opérations manuelles atteignent leurs limites, nos solutions d'automatisation et de manutention Schmalz apportent la fiabilité nécessaire.
∼ Matthias Müller, chef des ventes, automatisation par vide

Technologie des salles blanches : la clé pour des processus sûrs et efficaces

La technologie des salles blanches est bien plus qu'une simple aide technique. Elle permet de répondre aux exigences les plus élevées en matière de propreté et de sécurité dans les environnements sensibles, tout en optimisant l'efficacité de vos processus. La technologie des salles blanches comprend tous les systèmes et composants qui garantissent un environnement contrôlé et exempt de contamination, de la préparation de l'air aux systèmes innovants de manutention.

Schmalz propose des solutions d'automatisation par le vide et de manutention spécialement construites pour les salles blanches. Ces solutions assurent des procédés précis, conformes aux normes, respectueux de l'environnement et exempts de contamination, et contribuent de manière significative à la fiabilité des processus et à la qualité des produits.

Nos solutions pour les salles blanches

Les solutions de manutention manuelle de Schmalz sont faciles à nettoyer, résistantes à la contamination et fabriquées à partir de matières certifiés. Leur construction robuste en acier inoxydable à faible écart minimise les risques, répond à des exigences strictes et protège le produit et le processus, pour une sécurité opérationnelle et une confiance maximales.

Parallèlement, nos solutions d'automatisation par le vide sont fabriquées dans des matières résistantes à l'abrasion qui réduisent au minimum les émissions de particules et assurent une fabrication hygiénique des produits sensibles. Les ventouses faciles à nettoyer permettent de réduire les temps de nettoyage et d'éviter les temps d'arrêt coûteux.

NOS SOLUTIONS

NOS SOLUTIONS

EN SAVOIR PLUS SUR LES SOLUTIONS D'AUTOMATISATION PAR LE VIDE

EN SAVOIR PLUS SUR LES SOLUTIONS D'AUTOMATISATION PAR LE VIDE

EN SAVOIR PLUS SUR LES SOLUTIONS DE MANUTENTION MANUELLE

EN SAVOIR PLUS SUR LES SOLUTIONS DE MANUTENTION MANUELLE

Pureté certifiée

Nos solutions pour les salles blanches dans le secteur de l'automatisation par le vide sont testées pour leur propreté et leur aptitude à être utilisées par l'Institut Fraunhofer pour les techniques de fabrication et l'automatisation (IPA) à Stuttgart. Ces tests sont effectués dans une salle blanche 10 fois plus propre que la classe 1 selon la norme DIN EN ISO 14644-1. Les systèmes et / ou matières sont ainsi certifiés avec une marque de certification TESTED DEVICE® ou CSM®. Pour ce travail, l'institut s'appuie sur plus de 30 ans d'expérience et d'expertise dans le domaine de la propreté et de l'aptitude à l'utilisation en salle blanche.

Découvrez les produits certifiés pour les salles blanches.

Manipulation de matières pour la production pharmaceutique : PalPharma

Manipulation fiable et efficace des sacs, des conteneurs et des fûts, construite pour répondre aux exigences spécifiques des procédés pharmaceutiques.

image.alt

Contact

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
J. Schmalz GmbH

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Allemagne

+49 7443 2403-0
schmalz@schmalz.de
Formulaire de contact

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.