Siistit huoneet
Puhtaus alkaa yksityiskohdista - turvallisuus tulee teknologian avulla.

Puhdastiloissa tiukimpien puhtausvaatimusten noudattaminen määrittää tuotteen laadun, turvallisuuden ja kustannustehokkuuden. Pienimmätkin hiukkaset tai bakteerit voivat aiheuttaa merkittäviä häiriöitä, joilla on kauaskantoiset seuraukset tuote-laatuun ja vaatimustenmukaisuuteen.
Puhdastila itsessään on erityisen ohjattu ympäristö, jossa ilman puhtaus on tiukasti säädin. Siellä ilmassa olevat hiukkaset minimoidaan erityisten suodattimien avulla, ja lämpötilan, kosteuden ja ilmavirran kaltaisia tekijöitä seurataan tarkasti. Puhdastilat luokitellaan ISO 14644- tai GMP-standardin kaltaisten standardien mukaisesti, ja ne ovat välttämättömiä farmaseuttisen ja puolijohteen kaltaisilla teollisuudenaloilla, joilla pienimmätkin epäpuhtaudet voivat vaarantaa prosessit tai tuotteet.
Näiden tiukkojen puhtausvaatimusten noudattaminen on jatkuva haaste. Erityisesti manuaalinen työvaiheet aiheuttavat lisääntyneen (risti)kontaminaatioriskin, ja samaan aikaan yrityksillä on paineita tehdä prosesseista tehokkaita ja turvallisia. Käytäntö osoittaa:
Luokkarajoista puhdastilatekniikan ja testausmenettelyjen juurille.
Selitämme kaiken, mitä sinun on tiedettävä puhdastiloista, yksinkertaisella ja käytännöllisellä tavalla.

Puhdastiloissa tarkkuus on turvallisuuden avain. Siellä, missä manuaalinen toiminnot ovat äärirajoilla, Schmalzin automaatio- ja käsittelyratkaisut luovat tarvittavan luotettavuuden.∼ Matthias Müller, myyntipäällikkö, alipaine automaatio
Puhdastilatekniikka on paljon muutakin kuin pelkkä tekninen apuväline. Se on perusta korkeimpien puhtaus- ja turvallisuusvaatimusten täyttämiselle arkaluonteisissa ympäristöissä ja samalla prosessien tehostamiselle mahdollisimman tehokkaasti. Puhdastilatekniikkaan kuuluvat kaikki järjestelmät ja komponentit, jotka varmistavat kontrolloidun, kontaminaatiosta vapaan ympäristön - aina ilmanvalmistuksesta innovatiivisiin tyhjiökäsittelyjärjestelmäisiin tyhjiökäsittelyjärjestelmiin.
Schmalz tarjoaa alipaine automaatio- ja käsittelyratkaisut, jotka on suunniteltu erityisesti puhdastilakäyttöön. Nämä ratkaisut varmistavat tarkat, standardien mukaiset, hellävaraiset ja kontaminaatiosta vapaat prosessit ja edistävät merkittävästi prosessin luotettavuutta ja tuotteiden laatua.
Schmalzin manuaalisen käsittelyn ratkaisut ovat helppoja puhdistaa, likaantumattomia ja sertifioidusta materiaalista valmistettuja. Niiden vankka, matalarakoinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu teräsrakenne minimoi riskit, täyttää tiukat vaatimukset ja suojaa tuotetta ja prosessia - maksimaalista toiminnan turvallisuutta ja luottamusta varten.
Samalla alipaine automaatio ratkaisumme on valmistettu kulutuskestävyys materiaaleista, jotka vähentävät hiukkaspäästöt minimiin ja varmistavat herkkien tuotteiden hygieenisen valmistuksen. Helposti puhdistettavat imukuppi varmistaa lyhyemmät puhdistusajat ja ehkäisevät kalliita seisokkeja.
Stuttgartissa sijaitseva Frauenhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation (IPA) testaa alipaine automaatioalan puhdastilaratkaisujemme puhtauden ja soveltuvuuden puhdastiloihin. Nämä testit suoritetaan puhdastilassa, joka on 10 kertaa puhtaampi kuin DIN EN ISO 14644-1:n mukainen luokka 1. Tämän seurauksena järjestelmät ja/tai materiaali hyväksytty TESTED DEVICE®- tai CSM®-sertifiointimerkillä. Tässä työssä instituutti hyödyntää yli 30 vuoden kokemusta ja asiantuntemusta puhtauden ja puhdastilojen soveltuvuuden alalla.

Schmalz-ratkaisumme voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa. Tutustu oman alasi ja sovelluksesi erityisratkaisuihin.

Puhtaus käytännössä: Kokeile puhdastilaratkaisujamme käytännössä.

Luokkarajoista ja testausmenettelyistä yksityiskohtaiseen erikoisosaamiseen. Löydät täältä kaikki olennaiset tiedot puhdastilatekniikasta.

Täältä löydät kaikki olennaiset tiedot hygieniaalueista ja tuote-ratkaisuistamme.

Taivaltie 5
01610 Vantaa