Camere bianche
La pulizia inizia dai dettagli, la sicurezza arriva dalla tecnologia.

Nelle camere bianche, il rispetto dei più severi standard di pulizia determina la qualità, la sicurezza e l'economicità della produzione. Anche le particelle o i germi più piccoli possono causare gravi interruzioni, con conseguenze di vasta portata per la qualità e la conformità dei prodotti.
Una camera bianca è un ambiente sottoposto a speciale controllo in cui la purezza dell'aria è rigorosamente regolamentata. Qui le particelle presenti nell'aria sono ridotte al minimo da speciali filtri e fattori come temperatura, umidità e flusso d'aria sono strettamente monitorati. Le camere bianche sono classificate in base a standard come ISO 14644 o GMP e sono essenziali per settori come quello farmaceutico e dei semiconduttori, dove le più piccole impurità potrebbero mettere in pericolo processi o prodotti.
La conformità a questi rigorosi standard di purezza rappresenta una sfida costante. Le fasi di lavoro manuali, in particolare, comportano un maggiore rischio di contaminazione (incrociata), mentre allo stesso tempo le aziende sono sotto pressione per rendere i processi efficienti e sicuri. La pratica mostra:
Dai confini di classe alle origini della tecnologia delle camere bianche e delle procedure di test.
Vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere sulle camere bianche in modo semplice e pratico.

Nelle camere bianche, la precisione è fondamentale per la sicurezza. Dove le operazioni manuali raggiungono i propri limiti, le soluzioni per l'automazione e la movimentazione di Schmalz garantiscono l'affidabilità necessaria.∼ Matthias Müller, responsabile vendite, automazione per il vuoto
La tecnologia delle camere bianche è molto più di un semplice ausilio tecnico. È la base per soddisfare i più elevati requisiti di pulizia e sicurezza in ambienti sensibili, rendendo i processi il più efficienti possibile. La tecnologia delle camere bianche comprende tutti i sistemi e i componenti che garantiscono un ambiente controllato e privo di contaminazioni, dalla preparazione dell'aria agli innovativi sistemi di movimentazione con il vuoto.
Schmalz offre soluzioni di'automazione e movimentazione con il vuoto appositamente progettate per l'uso nelle camere bianche. Queste soluzioni garantiscono processi precisi, conformi agli standard, delicati e privi di contaminazione e contribuiscono in modo significativo all'affidabilità dei processi e alla qualità dei prodotti.
Le soluzioni per la movimentazione manuale di Schmalz sono facili da pulire, a prova di contaminazione e realizzate con materiali certificati. La loro struttura robusta in acciaio inox a basso gioco riduce al minimo i rischi, soddisfa le più severe esigenze e protegge il prodotto e il processo, per la massima sicurezza operativa e affidabilità.
Allo stesso tempo, le nostre soluzioni di automazione con tecnologia del vuoto sono realizzate con materiali resistenti all'abrasione che riducono al minimo le emissioni di particelle e garantiscono la produzione igienica di prodotti sensibili. Le ventose, facili da pulire, garantiscono tempi di pulizia più brevi ed evitano costosi tempi di fermo macchina.
Le nostre soluzioni per camere bianche con tecnologia del vuoto sono testate dall'Istituto Frauenhofer per l'automazione per il vuoto e l'ingegneria della produzione (IPA) di Stoccarda. I test vengono eseguiti in una camera bianca 10 volte più pulita della Classe 1 secondo la norma DIN EN ISO 14644-1. Di conseguenza, i sistemi e/o i materiali vengono certificati con il marchio di certificazione TESTED DEVICE® o CSM®. In questo lavoro, l'istituto disegna oltre 30 anni di esperienza e competenza nel campo della pulizia e dell'idoneità delle camere bianche.

Le soluzioni Schmalz possono essere utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni. Scoprite le soluzioni specifiche per il vostro settore e la vostra applicazione.

Pulizia nella pratica: provate le nostre soluzioni per le camere bianche in azione.

Dai limiti di classe e dalle procedure di test alle conoscenze specialistiche dettagliate. Scoprite qui tutte le informazioni essenziali sulla tecnologia delle camere bianche.

Trovate qui tutte le informazioni essenziali sulle aree igieniche e sulle nostre soluzioni di prodotto.

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Germania