Schmalz

Zero tolerancji dla cząstek i zarazków

W pomieszczeniach czystych zgodność z najsurowszymi normami czystości decyduje o jakości, bezpieczeństwie i opłacalności produktu. Nawet najmniejsze cząsteczki lub zarazki mogą powodować znaczące zakłócenia - z daleko idącymi konsekwencjami dla jakości produktów i zgodności z przepisami.
Samo pomieszczenie czyste to specjalne środowisko podlegające kontroli, w którym czystość powietrza jest ściśle regulowana. Cząsteczki w powietrzu są minimalizowane przez specjalne filtry, a czynniki takie jak temperatura, wilgotność i przepływ powietrza są ściśle monitorowane. Pomieszczenia czyste są klasyfikowane zgodnie z normami takimi jak ISO 14644 lub GMP i są niezbędne w branżach takich jak farmaceutyki i półprzewodniki, gdzie najmniejsze zanieczyszczenia mogą zagrozić procesom lub produktom.

Wyzwania w pomieszczeniach czystych - dlaczego odpowiednia technologia ma kluczowe znaczenie

Zgodność z tymi surowymi normami czystości jest ciągłym wyzwaniem. W szczególności ręczne etapy pracy stwarzają zwiększone ryzyko (krzyżowego) zanieczyszczenia, a jednocześnie firmy znajdują się pod presją, aby procesy były efektywne i bezpieczne. Praktyka pokazuje:

Od podstaw do standardów - kompaktowa wiedza o pomieszczeniach czystych

Podstawy technologii pomieszczeń czystych

Od granic klas do korzeni technologii pomieszczeń czystych i procedur testowych.

Terminologia

W prosty i praktyczny sposób wyjaśniamy wszystko, co należy wiedzieć o pomieszczeniach czystych.

W pomieszczeniach czystych precyzja jest kluczem do bezpieczeństwa. Tam, gdzie obsługa ręczna osiąga swoje granice, nasze rozwiązania w zakresie automatyzacji i obsługi firmy Schmalz zapewniają niezbędną niezawodność.
∼ Matthias Müller, kierownik działu sprzedaży, automatyzacja podciśnieniowa

Technologia pomieszczeń czystych - klucz do bezpiecznych i efektywnych procesów

Technologia pomieszczeń czystych to znacznie więcej niż tylko pomoc techniczna. Jest to podstawa do spełnienia najwyższych wymogów czystości i bezpieczeństwa we wrażliwych środowiskach, przy jednoczesnym zapewnieniu jak najbardziej efektywnych procesów. Technika pomieszczeń czystych obejmuje wszystkie systemy i części składowe, które zapewnią kontrolowane, wolne od zanieczyszczeń środowisko - od przygotowania powietrza po innowacyjne podciśnieniowe systemy przenoszenia.

Firma Schmalz oferuje rozwiązania do automatyzacji i obsługi podciśnienia, które zostały specjalnie zaprojektowane do użytku w pomieszczeniach czystych. Rozwiązania te zapewnią precyzyjne, zgodne z normami, delikatne i wolne od zanieczyszczeń procesy oraz znacząco przyczynią się do niezawodności procesów i jakości produktów.

Nasze rozwiązania do pomieszczeń czystych

Rozwiązaniadla obsługi ręcznej firmy Schmalz są łatwe w czyszczeniu, odporne na zanieczyszczenia i wykonane z certyfikowanych materiałów. Ich solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej o niskiej szczelinie minimalizuje ryzyko, spełnia rygorystyczne wymogi oraz chroni produkt i proces - zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i pewność obsługi.

Jednocześnie nasze rozwiązania automatyzacji podciśnieniowej są wykonane z materiałów odpornych na ścieranie, które ograniczają emisję cząstek do minimum i zapewniają higieniczną produkcję wrażliwych produktów. Łatwe w czyszczeniu przyssawki zapewnią krótszy czas czyszczenia i zapobiegną kosztownym przestojom.

NASZE ROZWIĄZANIA

NASZE ROZWIĄZANIA

WIĘCEJ O ROZWIĄZANIACH AUTOMATYZACJI PODCIŚNIENIOWEJ

WIĘCEJ O ROZWIĄZANIACH AUTOMATYZACJI PODCIŚNIENIOWEJ

WIĘCEJ O ROZWIĄZANIACH DLA OBSŁUGI RĘCZNEJ

WIĘCEJ O ROZWIĄZANIACH DLA OBSŁUGI RĘCZNEJ

Certyfikowana czystość

Nasze rozwiązania do pomieszczeń czystych w sektorze automatyzacji podciśnieniowej są testowane pod kątem czystości i przydatności do pomieszczeń czystych przez Frauenhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation (IPA) w Stuttgarcie. Testy te są przeprowadzane w pomieszczeniu czystym, które jest 10 razy czystsze niż klasa 1 zgodnie z normą DIN EN ISO 14644-1. W rezultacie systemy i / lub materiały są certyfikowane znakiem certyfikacji TESTED DEVICE® lub CSM®. W tej pracy instytut opiera się na ponad 30-letnim doświadczeniu i wiedzy specjalistycznej w dziedzinie czystości i przydatności do pomieszczeń czystych.

Odkryj produkty certyfikowane dla pomieszczeń czystych

Obsługa materiałów dla produktów farmaceutycznych: PalPharma

Bezpieczna i efektywna obsługa worków, pojemników i beczek - projektowa z myślą o specyficznych wymogach procesów farmaceutycznych.

image.alt

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Schmalz Sp.z.o.o.

ul. Fabianowska 131/A1
62-052 Komorniki

Polska
+48 22 460 49 72
schmalz@schmalz.pl
Formularz kontakowy

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.