PalPharma - Podnośniki farmaceutyczne
PalPharma jest uznaną siłą w branży farmaceutycznej, BioPharma, opieki zdrowotnej, medycznej, chemikaliach, kosmetykach i przemyśle jądrowym - specjalną w zakresie urządzeń do obsługi.

Dostarczając rozwiązania dla branży farmaceutycznej, BioPharma, opieki zdrowotnej, medycznej, chemikaliów, kosmetycznej i nuklearnej, jesteśmy zaufanym partnerem w zakresie zgodnych z FDA podnośników farmaceutycznych i do pomieszczeń czystych.
Specjalizując się w rozwiązaniach dla obsługi materiałów od dziesięcioleci, wprowadziliśmy podnośniki i urządzenia do obsługi klasy farmaceutycznej i pomieszczeń czystych, aby sprostać wyzwaniom związanym z obsługą materiałów, przed którymi stoją firmy wymagające bardzo rygorystycznej kontroli zanieczyszczeń i materiałów wrażliwych.
Utrzymanie specyfikacji i standardów pomieszczeń czystych ma ogromne znaczenie dla uniknięcia zanieczyszczenia i aktywności drobnoustrojów, zwłaszcza w zakładach zajmujących się obsługą wrażliwych materiałów i substancji, takich jak produkty farmaceutyki i chemikalia. Te rygorystyczne standardy higieny są obowiązkowe i muszą być przestrzegane na każdym etapie produkcji, aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz zachować integralność produktu.
Dzięki ponad 10 000 zrealizowanych projektów na całym świecie, projektowanie i produkcja naszej szerokiej gamy urządzeń farmaceutycznych jest w pełni oparta na naszym wieloletnim doświadczeniu inżynieryjnym. Nasza szeroka gama urządzeń do pomieszczeń czystych zgodnych z FDA jest projektowana tak, aby zawsze stawiać na pierwszym miejscu zgodność z przepisami oraz bezpieczeństwo i higienę pracy, a także lekkość i możliwość ręcznego demontażu części w celu ułatwienia dokładnego czyszczenia i konserwacji.
Od wstępnych prac projektowych i testowania produktów, poprzez zaopatrzenie i odbiór fabryczny, kierujemy każdym etapem - w tym dokumentacją IQ/OQ, instalacją, uruchomieniem, szkoleniem operatorów i kompleksową globalną obsługą posprzedażową. Zapewniamy w pełni płynne i wspierane doświadczenie projektowe od początku do końca.∼ Paul Bartlett, dyrektor zarządzający Schmalz Limited (dawniej Palamatic)
Nasza oferta podnośników farmaceutycznych obejmuje podciśnieniowe podnośniki GMP, wciągniki słupowe, wywrotnice beczek, systemy kondycjonowania beczek, mieszalniki beczek i IBC, higieniczne systemy mobilne i inne projekty na zamówienie. Dzięki ścisłej współpracy z dostawcami izolatorów, stoisk hermetycznych, zaworów i pojemników IBC/bębnów z całego świata, możemy zapewnić klientom kompleksowe rozwiązanie dla obsługi, które sprawdza się w przypadku danego operatora.
Bez względu na to, czy chodzi o obsługę niszowych składników aktywnych, czy też produkcję wielkoseryjną, nasze rozwiązania dla obsługi są adaptowane do konkretnych wymogów. Łączymy sprawdzoną technologię z elastycznym dostosowaniem do potrzeb klienta, zapewniając bezproblemową integrację systemów podnoszenia z istniejącą infrastrukturą i przyszłymi planami rozbudowy.
We wrażliwych środowiskach produktów czystość ma kluczowe znaczenie. Drobne błędy - zanieczyszczenie, nieczysta obsługa lub nieefektywne procesy - powodują poważne konsekwencje: utratę jakości, zagrożenie dla zdrowia, przestoje i kwestie prawne. Nasze produkty i systemy są integralną częścią technologii pomieszczeń czystych i pomagają uniknąć zanieczyszczenia przy jednoczesnym spełnieniu norm czystości.


Od limitów klas i procedur testowych po szczegółową wiedzę specjalistyczną. Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat technologii pomieszczeń czystych.

Rozwiązania firmy Schmalz mogą być wykorzystywane w wielu różnych aplikacjach. Odkryj konkretne rozwiązania dla swojej branży i aplikacji.

Tutaj można znaleźć wszystkie niezbędne informacje na temat obszarów higienicznych i naszych rozwiązań produktowych.

Firma Schmalz dostarcza niezawodne podciśnieniowe podnośniki i suwnice do aplikacji chemicznych i farmaceutyków. Poznaj rozwiązania zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie, precyzji i efektywnej sprawności.

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Wielka Brytania