PalPharma Blend
PalPharma Blend
Rozwiązania do mieszania w pojemnikach
Osiągnięcie spójnego mieszania i miksowania materiałów dzięki systemom PalPharma Blend. Projektowe z myślą o precyzji i niezawodności, systemy te zapewnią jednorodność procesów, zwiększając jakość i sprawność produktów.
Typowe aplikacje
- Obroty o zmiennej prędkości w zakresie 1-25 obr./min w zależności od rozmiaru i wagi pojemnika
- Nadaje się do każdego rodzaju pojemników o pojemności od 5 l do 2500 l
- Integracja z PalPharma Hoist do pionowego podnoszenia i dokowania do statków i maszyn w procesie produkcyjnym
- Szereg opcjonalnie dostępnych barier bezpieczeństwa lub skanerów chroniących operatora przed obrotowym sprzętem
- Dostępne opcjonalnie opcje NIR i PAT
- Automatyczny powrót do pozycji pionowej lub dokowania
- Załącznik stały i opcjonalnie mobilny
- Brak hydrauliki
- Odpowiedni dla kontenerów do 2000 kg (4400 funtów)
- Odpowiedni dla skoku pionowego do 16000 mm i zasięgu do 2000 m
Pliki do pobrania
Opcje podstawowe
- Zacisk IBC - kołyski IBC, które mogą pomieścić wszystkie rozmiary.
- Widły - do podnoszenia podnośników FIBC i Supersacków
- Obudowa bezpieczeństwa - zapewnia ochronę
- Zacisk do beczek - do zaciskania beczek z tworzywa sztucznego, metalowych lub elastycznych

Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Schmalz Limited
Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Wielka Brytania
+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Formularz kontakowy