Schmalz

PalPharma Blend

PalPharma Blend

Lösungen für die Behältervermischung

Mit den PalPharma Blend Systemen führen Sie eine gleichmäßige Vermischung und Verteilung von Materialien aus. Diese auf Präzision und Zuverlässigkeit ausgelegten Systeme gewährleisten die Einheitlichkeit Ihrer Prozesse und steigern so die Produktqualität und den Wirkungsgrad.

Angebot anfordern

Typische Anwendungen

  • Drehzahlregelung zwischen 1 und 25 U/min, abhängig von Größe und Gewicht des Behälters
  • Geeignet für alle Behältertypen von 5 l bis 2500 l
  • Integration mit dem PalPharma Hoist für vertikales Anheben und Andocken an Prozessbehälter und Maschinen
  • Auswahl an Sicherheitsbarrieren oder Scannern zum Schutz des Bedieners vor rotierenden Teilen
  • NIR- und PAT-Optionen lieferbar
  • Automatische stehende Rückführung oder Rückführung zum Andockpunkt
  • Feste und mobile Optionen
  • Keine Hydraulik
  • Geeignet für Behälter bis zu 2000 kg (4400 lb)
  • Geeignet für einen stehenden Hub von bis zu 16000 mm und eine Reichweite von 2000 m

Basisausstattung

  • IBC-Klemme – IBC-Halterungen für alle Größen
  • Gabel – Zum Heben von FIBCs und Supersacks
  • Sicherheitsgehäuse – Bietet Schutz
  • Fassklemme – Zum Festspannen von Kunststoff-, Metall- oder flexiblen Fässern

Kontakt

Bei Fragen sind wir Ihnen gerne behilflich.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Großbritannien

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Kontakt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb