Schmalz

PalPharma Blend

Konttien sekoitusratkaisut

PalPharma Blend -järjestelmillä saavutetaan materiaalien johdonmukainen sekoittaminen ja sekoittaminen. Tarkkuuteen ja luotettavuuteen suunnitellut järjestelmät varmistavat prosessien tasalaatuisuuden ja parantavat tuotteiden laatua ja hyötysuhdetta.

Pyydä tarjous

Tyypilliset sovellukset

  • Muuttuva pyörimisnopeus 1-25 rpm riippuen säiliön koosta ja painosta
  • Soveltuu kaikenlaisille säiliötyypeille 5 litrasta 2500 litraan
  • Yhteensopivuus PalPharma Hoist kanssa pystyasentoa ja telakointia varten prosessialuksiin ja koneisiin
  • Valikoima suojapuomi- tai skannerivalinnat, jotka suojaavat käyttäjää pyöriviltä laitteilta
  • NIR- ja PAT-valinnaiset vaihtoehdot saatavilla
  • Automaattinen pystyasento- tai telakalle paluu
  • Kiinteät ja siirrettävät vaihtoehdot
  • Ei hydrauliikkaa
  • Soveltuu enintään 2000 kg:n (4400 lb) kontteihin
  • Soveltuu jopa 16000 mm:n pystysuoralle liikkeelle ja 2000 m:n ulottuvuudelle

Valinnaiset perusvaihtoehdot

  • IBC-puristin - IBC-telineet, jotka sopivat kaikkiin kokoihin
  • Haarukka - FIBC:ien ja supersäkkien nostamiseen
  • Turvakotelo - Tarjoaa suojaa
  • Tynnyripuristin - Muovisten, metallisten tai joustavien tynnyrien puristamiseen

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Iso-Britannia

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Yhteydenottolomake

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin