PalPharma Blend
Soluciones de mezcla de envases
Ejecute mezclas uniformes de materiales con los sistemas PalPharma Blend. Diseñados para ofrecer precisión y fiabilidad, estos sistemas garantizan la uniformidad en sus procesos, mejorando la calidad y eficiencia del producto.
Aplicaciones típicas
- Velocidad de giro variable entre 1-25rpm dependiendo del tamaño y peso del contenedor.
- Adecuado para cualquier modelo de contenedor de 5l a 2500l
- Intergración con PalPharma Hoist para elevación vertical y acoplamiento a recipientes de proceso y maquinaria
- Gama de opciones de barrera de seguridad o escáner para proteger al operador de los equipos giratorios
- Opciones NIR y PAT disponibles
- Retorno automático vertical o al muelle
- Opciones fijas y móviles
- Sin sistema hidráulico
- Adecuada para contenedores de hasta 2000kg (4400lb)
- Adecuada para un recorrido vertical de hasta 16000 mm y un alcance de 2000 m
Opciones básicas
- Fijación para GRG - Cunas para GRG que se adaptan a todos los tamaños
- Horquilla - Para levantar FIBC y supersacos
- Cubierta de seguridad - Proporciona protección
- Pinza para bidones - Para fijar bidones de plástico, metal o flexibles

Contacto
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Schmalz Limited
Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Gran Bretaña
+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Formulario de contacto