Schmalz

PalPharma Blend

PalPharma Blend

Solutions de mélange de conteneurs

Exécutez des mélanges et des mixages de matières homogènes grâce aux systèmes PalPharma Blend. Construits pour la précision et la fiabilité, ces systèmes assurent l'uniformité de vos procédés, améliorant ainsi la qualité et le rendement des produits.

Demande de devis

Applications typiques

  • Pivotement à vitesse variable entre 1 et 25 tr/min en fonction de la taille et du poids du récipient.
  • Convient à tout type de conteneur de 5 à 2500 litres.
  • Intégration avec PalPharma Hoist pour l'élévation verticale et l'accostage aux navires et machines de traitement.
  • Gamme d'options de barrières de sécurité ou de scanners pour protéger l'opérateur des équipements pivotants.
  • Options NIR et PAT livrables
  • Retour automatique à la verticale ou à quai
  • Options fixes et mobiles
  • Pas d'hydraulique
  • Convient aux conteneurs jusqu'à 2000 kg (4400 lb)
  • Convient pour un allongement vertical allant jusqu'à 16 000 mm et une portée de 2 000 m

Options de base

  • Bridage IBC - Des berceaux IBC qui s'adaptent à toutes les tailles
  • Fourche - Pour lever les FIBC et les Supersacks
  • Enceinte de sécurité - Assure la protection
  • Serrage de fûts - Pour le bridage de fûts en plastique, en métal ou souples.

Contact

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Grande-Bretagne

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Formulaire de contact

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier