PalPharma Blend
컨테이너 블렌딩 솔루션
PalPharma Blend 시스템으로 일관된 재료 혼합 및 배합을 구현하세요. 정밀성과 신뢰성을 바탕으로 설계된 이 시스템은 공정의 균일성을 보장하여 제품 품질과 효율성을 향상시킵니다.
일반적인 애플리케이션
용기의 크기와 무게에 따라 1-25rpm 사이에서 가변 속도 회전 가능
5리터에서 2500리터까지 모든 타입의 용기에 적합
수직 상승 및 공정 용기 및 기계에 도킹을 위한 PalPharma Hoist 와의 통합
회전하는 장비로부터 작업자를 보호하기 위한 다양한 안전 배리어 또는 스캐너 옵션 제공
NIR 및 PAT 옵션 사용 가능
자동 수직 또는 도크 리턴
고정식 및 이동식 선택 사항
유압 장치 없음
최대 2,000kg(4,400파운드)의 컨테이너에 적합
최대 16,000mm 수직 스트로크 중심 및 2,000m 도달 거리에 적합
기본 옵션
IBC 클램프 - 모든 크기를 수용하는 IBC 크래들
포크 - FIBC 및 수퍼백 리프팅용
안전 인클로저 - 보호 기능 제공
드럼 클램프 - 플라스틱, 메탈 또는 유연한 드럼 클램핑용

연락하다
질문이 있으시면 기꺼이 도와드리겠습니다.
Schmalz Limited
Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
영국
+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
문의 양식