Schmalz

PalPharma Blend

PalPharma Blend

Soluzioni per la miscelazione dei contenitori

Con i sistemi PalPharma Blend potrete ottenere una miscelazione e un'omogeneizzazione costanti dei materiali. Progettati per garantire precisione e affidabilità, questi sistemi assicurano l'uniformità dei vostri processi, migliorando la qualità dei prodotti e l'efficienza.

Richiedete un preventivo

Applicazioni tipiche

  • Velocità di rotazione variabile tra 1 e 25 giri/min a seconda delle dimensioni e del peso del contenitore
  • Adatto a qualsiasi tipo di contenitore da 5l a 2500l
  • Integrazione con PalPharma Hoist per il sollevamento verticale e l'aggancio a serbatoi e macchinari di processo
  • Ampia gamma di barriere di sicurezza o scanner opzionali per proteggere l'operatore dalle attrezzature rotanti
  • Disponibili opzioni NIR e PAT
  • Ritorno automatico in verticale o di aggangio
  • Opzioni fisse e mobili
  • Nessun sistema idraulico
  • Adatto per contenitori fino a 2000 kg (4400 libbre)
  • Adatto per una freccia elastica fino a 16000 mm e uno sbraccio di 2000 metri

Opzioni di base

  • Tenditore per IBC - Supporti per IBC adatti a tutte le dimensioni.
  • Forca - Per il sollevamento di FIBC e Supersack
  • Recinzione di sicurezza - Garantisce protezione
  • Morsetto per fusti - Per il bloccaggio di fusti in plastica, metallo o flessibile

Contatto

Se avete domande, non esitate a contattarci.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Gran Bretagna

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Modulo di contatto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello