PalPharma - Sollevamento per il settore farmaceutico
PalPharma è una azienda affermata nei settori farmaceutico, biofarmaceutico, sanitario, medico, della chimica fine, cosmetico e nucleare, specializzata in attrezzature per di movimentazione.

Fornendo soluzioni per i settori farmaceutico, biofarmaceutico, sanitario, medico, chimica fine, cosmetico e nucleare, siamo il vostro partner di fiducia per le attrezzature di sollevamento per il farmaceutico e per camere bianche conformi alla FDA.
Specializzati da decenni in soluzioni per la movimentazione dei materiali, abbiamo introdotto attrezzature di sollevamento per il farmaceutico e per camere bianche per affrontare le sfide della movimentazione dei materiali che richiedono controlli molto severi per i contaminanti e i materiali sensibili.
Il mantenimento delle specifiche e degli standard della camera bianca è di estrema importanza per evitare la contaminazione e l'attività microbica, soprattutto nelle strutture che gestiscono materiali e sostanze sensibili come prodotti farmaceutici e chimici. Questi rigorosi standard igienici sono obbligatori e devono essere rispettati in ogni fase della produzione per garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti e mantenere l'integrità del prodotto.
Con oltre 10.000 progetti completati in tutto il mondo, la progettazione e la produzione della nostra prolungata gamma di apparecchiature farmaceutiche si basa sulla nostra decennale esperienza ingegneristica. Caratterizzata da pezzi leggeri e smontabili a mano per una pulizia e una manutenzione semplificate e accurate, con configurazioni Ex-proof, GMP e ATEX disponibili, la nostra vasta gamma di apparecchiature per camere bianche conformi alla FDA è progettata per mettere sempre al primo posto la conformità e la salute e la sicurezza.
Dalla progettazione preliminare e dai test sui prodotti fino all'approvvigionamento e al collaudo in fabbrica, vi accompagniamo in ogni fase del processo, compresa la documentazione IQ/OQ, l'installazione, la messa in servizio, la formazione degli operatori e un servizio post-vendita globale completo. Vi garantiamo un'esperienza di progetto perfettamente integrata e assistita dall'inizio alla fine.∼ Paul Bartlett, amministratore delegato di Schmalz Limited (ex Palamatic)
La nostra gamma di attrezzature di sollevamento per il settore farmaceutico comprende sollevatori a vuoto conformi alle norme GMP, montacarichi a colonna, ribaltatori per fusti, sistemi di condizionamento per fusti, miscelatori per fusti e IBC, sistemi mobili igienici e altre soluzioni su misura. Lavorando a stretto contatto con fornitori di isolatori, cabine di contenimento, valvole e IBC/fusti provenienti da tutto il mondo, garantiamo ai clienti una soluzione di movimentazione completa e su misura per le esigenze dell'operatore.
Che si tratti della movimentazione di principi attivi di nicchia o di produzione ad alto volume, le nostre soluzioni su misura si adattano alle vostre esigenze specifiche. Combiniamo una tecnologia collaudata con una personalizzazione flessibile, garantendo che i vostri sistemi di sollevamento si integrino perfettamente nella vostra infrastruttura esistente e nei vostri piani di espansione futuri.
Negli ambienti di produzione sensibili, la pulizia è essenziale. Piccoli errori - contaminazione, manipolazione non corretta o processi inefficienti - causano gravi conseguenze: perdita di qualità, rischi per la salute, tempi di inattività e problemi legali. I nostri prodotti e sistemi sono parte integrante della tecnologia delle camere bianche e contribuiscono a prevenire la contaminazione garantendo al contempo il rispetto degli standard di pulizia.


Dai limiti di classe e dalle procedure di test alle conoscenze specialistiche dettagliate. Scoprite qui tutte le informazioni essenziali sulla tecnologia delle camere bianche.

Le soluzioni Schmalz possono essere utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni. Scoprite le soluzioni specifiche per il vostro settore e la vostra applicazione.

Trovate qui tutte le informazioni essenziali sulle aree igieniche e sulle nostre soluzioni di prodotto.

Schmalz fornisce sollevatori a vuoto e sistemi gru affidabili per applicazioni chimiche e farmaceutiche. Esplorate le soluzioni progettate per garantire sicurezza, precisione e rendimento.

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Gran Bretagna