- Montaggio a pavimento - fissaggio in posizione tramite bulloni di ancoraggio in resina
- Montaggio a soffitto - Ideale quando lo spazio di funzionamento è limitato
- Montaggio a parete - Ideale dove lo spazio di funzionamento è limitato
- Mobile - Sistemi portatili per la massima praticità di funzionamento

PalPharma Assist
Sistemi di sollevamento pneumatici statici per applicazioni di processo, manutenzione e sollevamento classificate elettronicamente.
Migliorate il rendimento dei processi con i sistemi di sollevamento pneumatico PalPharma Assist. Ideali per applicazioni su misura, questi sistemi offrono una movimentazione precisa dei componenti, garantendo pulizia e conformità in ambienti farmaceutici e classificati.
Caratteristiche e vantaggi
- È sufficiente una fonte di aria compressa pulita, asciutta e priva di olio
- Cilindro pneumatico verticale o orizzontale
- Argano a cavi montato all'interno di un armadio in acciaio inossidabile 316
- Braccio manipolatore rigido fino a 4 m
- Guarnizione approvata dalla FDA su tutti i piedini a ventosa
- I bassi livelli di rumore e la facilità di manutenzione, insieme alla garanzia di due anni e alla documentazione di convalida, garantiscono una soluzione di qualità per la movimentazione.
- Adatto all'ambiente ATEX fino alla Zona 1/21 T4 con la relativa documentazione
Scaricamento
Applicazioni tipiche
- Rimozione dei componenti di processo per la pulizia e la rivalidazione tra un lotto e l'altro
- Alimentazione del prodotto in un serbatoio di processo
- Accoppiamento di valvole a farfalla divise con una forza verso il basso minima sulla metà ricevente della valvola o sulla struttura di supporto
- Ottimo per applicazioni con spazio ridotto in altezza, come camere bianche, cabine di contenimento, rimozione di componenti dai serbatoi di processo
- Movimentazione che richiede un raggio d'azione o un braccio a sbalzo in una cavità
- Movimentazione di un'ampia gamma di misure e pesi di fusti per applicazioni di trasferimento da pallet a pallet con un sistema di presa a vuoto
Opzioni

Contatto
Se avete domande, non esitate a contattarci.
Schmalz Limited
Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Gran Bretagna
+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Modulo di contatto