Schmalz

PalPharma Assist

PalPharma Assist

Pneumatische, maßgeschneiderte statische Hebehilfen für individuelle Anwendungen im Bereich des Prozessesund der Wartung in explosionsgeschützter Umgebung

Steigern Sie den Wirkungsgrad der Prozesse mit den pneumatischen Hebehilfen PalPharma Assist. Diese Systeme eignen sich ideal für maßgeschneiderte Anwendungen und ermöglichen eine präzise Handhabung von Komponenten, wodurch Sauberkeit und die Einhaltung von Vorschriften in pharmazeutischen und klassifizierten Umgebungen gewährleistet werden.

Angebot anfordern

Funktionen und Vorteile

  • Erfordert lediglich eine saubere, trockene und ölfreie Druckluftzuführung
  • Vertikaler oder horizontaler Pneumatikzylinder
  • Im Inneren des SS316-Gehäuses montierte Seilwinde
  • Eigenstabiler Manipulatorarm mit einer Länge von bis zu 4 m
  • FDA-zugelassene Dichtung an allen Saugfüßen
  • Geringer Geräuschpegel und einfache Wartung sowie eine zweijährige Garantie und Dokumentation gewährleisten eine hochwertige Handhabungslösung
  • Geeignet für ATEX-Umgebungen der Zone 1/21 T4 mit entsprechender Dokumentation

Typische Anwendungen

  • Entnahme von Prozesskomponenten zur Reinigung und Revalidierung zwischen den Chargen
  • Einfüllen von Produkt in einen Prozessbehälter
  • Zusammenführen von geteilten Absperrklappen mit minimaler nach unten gerichteter Kraft auf die aufnehmende Hälfte des Ventils oder der Tragstruktur
  • Hervorragend geeignet für Anwendungen mit geringer Bauhöhe, wie Reinräume, Containment-Kabinen, das Entnehmen von Komponenten aus Prozessbehältern
  • Handhabung, die eine Reichweite oder einen Ausleger in eine Vertiefung erfordert
  • Handhabung einer großen Bandbreite an Fassgrößen und -gewichten für den Transfer von Palette zu Palette mit einem Vakuum-Endeffektor

Kontakt

Bei Fragen sind wir Ihnen gerne behilflich.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Großbritannien

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Kontakt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb