- Montaż na podłodze - załącznik w miejscu za pomocą żywicznych śrub kotwiących
- Montaż sufitowy - idealny tam, gdzie przestrzeń do obsługi jest ograniczona
- Montaż na ścianie - idealny tam, gdzie przestrzeń do obsługi jest ograniczona
- Mobilne - przenośne systemy dla wygody obsługi

PalPharma Assist
Pneumatyczne statyczne systemy podnoszenia do aplikacji związanych z procesami, konserwacją i podnośnikami z klasyfikacją elektroniczną.
Zwiększ sprawność procesu dzięki pneumatycznym systemom podnoszenia PalPharma Assist. Idealne do niestandardowych aplikacji, systemy te oferują precyzyjną obsługę części składowych, zapewniając czystość i zgodność w środowiskach farmaceutycznych i niejawnych.
Cechy i korzyści
- Wymóg zasilania wyłącznie czystym, suchym i wolnym od oleju sprężonym powietrzem.
- Pionowy lub poziomy siłownik pneumatyczny
- Montaż wciągarki kabla wewnątrz szafy SS316
- Sztywne ramię manipulatora do 4 m
- Zatwierdzona przez FDA uszczelka na wszystkich stopkach ssących
- Niski poziom hałasu i łatwa konserwacja wraz z dwuletnią gwarancją i dokumentacją walidacyjną zapewniają wysokiej jakości rozwiązanie dla obsługi.
- Odpowiedni dla środowiska ATEX do strefy 1/21 T4 z dokumentacją
Pliki do pobrania
Typowe aplikacje
- Usuwanie części składowych procesu w celu czyszczenia i ponownej walidacji między partiami.
- Podawanie produktu do zbiornika procesowego
- Dokowanie dzielonych przepustnic przy minimalnej sile skierowanej w dół na odbierającą połowę zaworu lub strukturę wsparcia.
- Doskonały do aplikacji wymagających niewielkiej wysokości nad głową, takich jak pomieszczenia czyste, stoiska zamknięte, usuwanie części składowych ze zbiorników procesowych
- Obsługa wymagająca wysięgu lub wspornika we wnęce
- Obsługa szerokiego zakresu rozmiarów i wag beczek w aplikacji przenoszenia z palety na paletę za pomocą chwytaka podciśnieniowego
Opcjonalnie

Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Schmalz Limited
Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Wielka Brytania
+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Formularz kontakowy