Schmalz

PalPharma Assist

Pneumatic Engineered Static Lifting Systems for Bespoke Process, Maintenance and Lifting Applications in Explosion Proof Environments

Enhance process efficiency with PalPharma Assist pneumatic lifting systems. Ideal for bespoke applications, these systems offer precise handling of components, ensuring cleanliness and compliance in pharmaceutical and classified environments.

Request a quote

Features and benefits

  • Require only a clean, dry, oil free compressed air supply
  • Vertical or horizontal pneumatic cylinder
  • Cable winch mounted internal of SS316 cabinet
  • Rigid manipulator arm up to 4m
  • FDA approved gasket on all suction feet
  • Low noise levels and easy maintenance complete with a two year warranty and validation documentation ensures a quality handling solution.
  • Suitable for ATEX environment to Zone 1/21 T4 with documentation

Typical applications

  • Removing process components for cleaning and re-validation between batches
  • Feeding product into a process vessel
  • Docking split butterfly values together with minimal downward force on the receiving half of the valve or the supporting structure
  • Excellent for low headroom applications such as clean rooms, containment booths, removing components from process vessels
  • Handling requiring a reach or a cantilever into a recess
  • Handling a large range of drum sizes and weights for a pallet to pallet transfer application with a vacuum end effector

Options

Contact

If you have any questions, we will be happy to assist you.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Great Britain

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Contact

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng