Schmalz

PalPharma Assist

Systèmes de levage statique pneumatiques sur mesure pour des applications de levage spécifiques aux processus, à la maintenance et aux équipements classés électroniquement

Améliorez le rendement de vos procédés grâce aux systèmes de levage pneumatique PalPharma Assist. Idéaux pour les applications sur mesure, ces systèmes permettent une manipulation précise des composants, assurant la propreté et la conformité dans les environnements pharmaceutiques et classifiés.

Demande de devis

Caractéristiques et avantages

  • N'exigent qu'une alimentation en air comprimé propre, sèche et exempte d'huile
  • Vérin pneumatique vertical ou horizontal
  • Treuil à câble monté à l'intérieur de l'armoire SS316
  • Bras de manipulation rigide jusqu'à 4m
  • Joint homologué par la FDA sur toutes les ventouses
  • Faible niveau sonore et entretien facile, assortis d'une garantie de deux ans et d'une documentation de validation, garantissant une solution de manutention de qualité.
  • Adapté aux environnements ATEX de zone 1/21 T4, avec documentation

Applications typiques

  • Retrait des composants de process pour le nettoyage et la revalidation entre les lots
  • Chargement du produit dans une cuve de process
  • Accouplement de vannes papillon en deux parties avec une force vers le bas minimale exercée sur la moitié réceptrice de la vanne ou sur la structure de support
  • Idéal pour les applications à faible hauteur libre telles que les salles blanches, les cabines de confinement, le retrait de composants des cuves de traitement
  • Manipulation nécessitant une portée ou un porte-à-faux dans un renfoncement
  • Manipulation d'une large gamme de tailles et de poids de fûts pour une application de transfert de palette à palette avec un effecteur fin vide.

Options

Contact

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Grande-Bretagne

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Formulaire de contact

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier