- 바닥 장착 - 레진 앵커 볼트로 제자리에 고정됨
- 천장 마운팅 - 작동 공간이 제한된 곳에 이상적입니다.
- 벽 마운팅 - 작동 공간이 제한된 곳에 이상적입니다.
- 이동식 - 작동 편의를 위한 휴대용 시스템

PalPharma Assist
맞춤형 공정, 유지보수, 그리고 전기·전자 안전 등급이 지정된 작업 환경을 위한 공압식 고정형 리프팅 시스템
공압식 리프팅 시스템 PalPharma Assist로 공정 효율성을 향상시키세요. 맞춤형 애플리케이션에 이상적인 이 시스템은 구성품을 정밀하게 핸들링하여 제약 및 안전 등급이 지정된 환경에서 청결성과 규정 준수를 보장합니다.
기능 및 이점
- 깨끗하고 건조하며 오일이 없는 압축 공기 공급 장치만 필요합니다.
- 수직 또는 수평 공압식 실린더
- SS316 캐비닛 내부에 장착된 케이블 윈치
- 최대 4m의 강성의 매니퓰레이터 암
- 모든 석션 패드에 FDA 승인 개스킷
- 낮은 소음 레벨과 손쉬운 유지보수, 2년 보증 및 검증 자료로 고품질 핸들링 시스템을 보증합니다.
- 자료와 함께 Zone 1/21 T4까지 ATEX 환경에 적합
일반적인 애플리케이션
- 배치 간 세척 및 재검증을 위해 공정 부품을 제거합니다.
- 공정 용기에 제품 공급
- 밸브의 수신부 또는 지지 구조물에 최소한의 하중으로 분할 버터플라이 값을 함께 도킹
- 클린룸, 격납 부스, 공정 용기에서 진공 부품 제거와 같이 헤드룸이 낮은 애플리케이션에 탁월함
- 리치 또는 캔틸레버를 홈에 삽입해야 하는 요구 사항의 핸들링
- 진공 엔드 이펙터로 팔레트 간 이송 애플리케이션을 위한 다양한 드럼 크기와 무게의 핸들링 가능
선택 사항

연락하다
질문이 있으시면 기꺼이 도와드리겠습니다.
Schmalz Limited
Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
영국
+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
문의 양식