Schmalz

PalPharma Assist

PalPharma Assist

Sistemas de elevación estáticos de ingeniería neumática para aplicaciones de elevación a medida de procesos, mantenimiento y clasificadas electrónicamente.

Mejore la eficiencia del proceso con los sistemas de elevación neumática PalPharma Assist. Ideales para aplicaciones a medida, estos sistemas ofrecen una manipulación precisa de los componentes, garantizando la limpieza y la conformidad en entornos farmacéuticos y clasificados.

Solicitar presupuesto

Características y ventajas

  • Sólo exigencia de una conexión de aire comprimido limpio, seco y sin aceite
  • Cilindro neumático vertical u horizontal
  • Cabrestante de cable montado en el interior del armario SS316
  • Brazo manipulador rígido de hasta 4 m
  • Junta aprobada por la FDA en todas las patas de aspiración
  • Los bajos niveles de ruido y el fácil mantenimiento, junto con una garantía de dos años y documentación de validación, garantizan una solución de manipulación de calidad.
  • Apto para entornos ATEX hasta Zona 1/21 T4 con documentación

Aplicaciones típicas

  • Extracción de componentes del proceso para su limpieza y revalidación entre lotes
  • Alimentación de producto en un recipiente de proceso
  • Acoplamiento de valores de mariposa divididos con una fuerza descendente mínima en la mitad receptora de la válvula o en la estructura de soporte
  • Excelente para aplicaciones de altura reducida, como salas limpias, stands de contención, extracción de componentes de recipientes de proceso
  • Manipulación que requiere un alcance o un voladizo en un hueco
  • Manipulación de una amplia gama de tamaños y pesos de bidones para una aplicación de transferencia de palet a palet con un efector final de vacío

Contacto

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Gran Bretaña

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Formulario de contacto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta