PalPharma Bin
Gamma di contenitori per fusti e IBC in acciaio inox, nel processo, per lo stoccaggio alla rinfusa, il trasferimento e l'imballaggio finale
Ottimizzate la movimentazione dei materiali con le soluzioni PalPharma Bin. Dai fusti ai cartoni, questi sistemi offrono versatilità e affidabilità, facilitando il trasferimento e lo stoccaggio senza soluzione di continuità dei materiali nei settori farmaceutici e industriali.
Il PalPharma Bin diventa un contenitore per la miscelazione quando viene utilizzato con un PalPharma Blend, offrendo integrità e tracciabilità dei lotti. Una volta caricato nel telaio del miscelatore, il contenitore PalPharma Bin viene fatto rotolare su un asse asimmetrico per garantire una miscelazione rapida ed efficiente.
Caratteristiche e vantaggi
Innovativo design della tramoggia - 60° sul lato largo, 50° sul lato stretto per un flusso di massa superiore
Costruzione a tenuta di polvere - Le guarnizioni in silicone mantengono standard igienici rigorosi
Visibilità continua - Il vetro spia integrato consente di monitorare in tempo reale il livello di riempimento
Flessibilità di scarico - Scarico parziale o completo per selezione, riutilizzo o pulizia
Logistica efficiente - Canali a forca a quattro vie, guide per pallet e design impilabile
Maggiore rendimento - Il flusso di massa ottimizzato riduce le esigenze di trasporto dei prodotti e di manodopera
Configurazione personalizzabile - Sistemi di ventilazione, rotelle e valvole opzionali per soluzioni personalizzate
Scaricamento

Contatto
Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Gran Bretagna