PalPharma Bin
스테인리스 스틸, 공정 중, 벌크 저장소, 이송 및 최종 패키징 컨테이너의 드럼 및 IBC 제품군
PalPharma Bin 솔루션으로 재질 취급을 최적화하세요. 드럼부터 상자까지 다양한 용도와 신뢰성을 제공하는 이 시스템은 제약 및 산업 분야에서 재질을 원활하게 이송하고 저장소에 보관할 수 있도록 지원합니다.
PalPharma Bin PalPharma Blend 함께 사용하면 블렌딩 용기가 되어 배치 무결성 및 추적성을 제공합니다. 블렌더 프레임에 재료를 넣으면 PalPharma Bin이 비대칭 축으로 회전하여 빠르고 효율적인 블렌딩을 제공합니다.
기능 및 이점
혁신적인 호퍼 설계 - 넓은 쪽은 60°, 좁은 쪽은 50°로 우수한 질량 흐름 제공
방진 구조 - 실리콘 개스킷으로 엄격한 위생 기준 유지
지속적인 가시성 - 통합형 투시유리로 실시간 주입 레벨 모니터링 제공
유연한 방전 - 분류, 재사용 또는 청소를 위해 부분적으로 또는 완전히 방전 가능
효율적인 물류 - 4방향 포크 채널, 팔레트 잭 가이드 및 적재 가능한 설계
효율성 증대 - 최적화된 질량 흐름으로 제품 이월 및 노동 요구 사항 감소
맞춤형설정 - 맞춤형 솔루션을 위한 환기구 시스템, 캐스터, 밸브 옵션 선택 가능

연락하다
질문이 있으시면 기꺼이 도와드리겠습니다.
Schmalz Limited
Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
영국
+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
문의 양식