PalPharma Bin
Vaten en IBC's van roestvast staal voor opslag, overslag en eindverpakking in processen.
Optimaliseer de handling van materiaal met de PalPharma Bin oplossingen. Van vaten tot kartonnen dozen, deze grijpersystemen zijn veelzijdig en betrouwbaar en zorgen voor een naadloze overdracht en opslag van materiaal in farmaceutische en industriële omgevingen.
De PalPharma Bin wordt een mengvat wanneer hij gebruikt wordt met een PalPharma Blend, en biedt batchintegriteit en traceerbaarheid. Eenmaal in het frame van de menger geplaatst, wordt de PalPharma Bin getuimeld op een asymmetrische as voor een snel en efficiënt mengsel.
Kenmerken en voordelen
Innovatief ontwerp van trechter - 60° aan de brede zijde, 50° aan de smalle zijde voor een superieure massastroom
Stofdichte constructie - siliconen pakkingen zorgen voor strenge hygiënische normen
Continue zichtbaarheid - geïntegreerd kijkglas voor real-time controle van het vulniveau
Flexibele lossing - gedeeltelijke of volledig te legen voor sorteren, hergebruik of reiniging
Efficiënte logistiek - vierweg vorkkanalen, palletwagengeleiders en stapelbaar ontwerp
Verhoogde efficiëncy -geoptimaliseerde massastroom vermindert het productverlies producten en arbeidsbehoefte
Aanpasbare configuratie - optionele ontluchtingssystemen, wielen en ventielopties voor oplossingen op maat
Downloads

Contact
Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Groot-Brittannië