PalPharma Bin
Sortiment an Edelstahlbehältern für Fässer und IBC-Behälter, für den Prozess der Zwischenlagerung, der Großlagerung, des Transfers und der Endverpackung
Optimieren Sie die Handhabung mit den PalPharma Bin Lösungen. Von Fässern bis hin zu Kartons bieten diese Systeme Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit und ermöglichen einen reibungslosen Transport und die Lagerung von Materialien in pharmazeutischen und industriellen Umgebungen.
In Verbindung mit einem PalPharma Blend wird der PalPharma Bin zu einem Mischbehälter, der Chargenintegrität und Rückverfolgbarkeit gewährleistet. Nach dem Einsetzen in den Mischrahmen wird der PalPharma Bin um eine asymmetrische Achse geschwenkt, um eine schnelle und effiziente Durchmischung zu gewährleisten.
Funktionen und Vorteile
- Innovativer Trichteraufbau – 60° an der breiten Seite, 50° an der schmalen Seite für einen optimalen Materialfluss
- Staubdichte Bauart – Silikondichtungen gewährleisten die Einhaltung strenger Hygienestandards
- Kontinuierliche Sichtbarkeit – Integriertes Schauglas ermöglicht die Füllstandsüberwachung in Echtzeit
- Flexibler Entleerungsvorgang – Teilweise oder vollständige Entleerung zum Sortieren, Wiederverwenden oder Reinigen
- Effiziente Logistik – Vierwege-Gabelkanäle, Palettenhubwagenführungen und stapelbarer Aufbau
- Gesteigerter Wirkungsgrad – Optimierter Materialfluss reduziert Produktverschleppungen und die Arbeitsanforderungen
- Individuell anpassbare Konfiguration – Optionalen Entlüftungssysteme, Rollen und Ventiloptionen für maßgeschneiderte Lösungen

Kontakt
Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Großbritannien