PalPharma Bin
Gamme de fûts et de conteneurs IBC en acier inoxydable destinés au stockage intermédiaire, au stockage en vrac, au transfert et au conditionnement final
Optimisez la manipulation des matières avec les solutions PalPharma Bin. Des fûts aux cartons, ces systèmes offrent polyvalence et fiabilité, facilitant le transfert et le stockage des matières dans les secteurs pharmaceutiques et industriels.
La PalPharma Bin devient un récipient de mélange lorsqu'elle est utilisée avec un PalPharma Blend, ce qui permet d'assurer l'intégrité et la traçabilité des lots. Une fois placé dans le châssis du mélangeur, le PalPharma Bin est soumis à un mouvement de rotation autour d'un axe asymétrique afin d'assurer un mélange rapide et efficace.
Caractéristiques et avantages
- Construction unique de la trémie - 60° sur le côté large, 50° sur le côté étroit pour un flux de masse supérieur
- Type étanche à la poussière - Les joints en caoutchouc de silicone respectent les normes d'hygiène les plus strictes.
- Visibilité continue - Le verre intégré permet de contrôler le niveau de remplissage en temps réel.
- Décharge souple - Décharge partielle ou complète pour le tri, la réutilisation ou le nettoyage.
- Logistique efficace - Canaux de fourche à palette, guides de transpalette et construction empilable.
- Rendement accru - L'optimisation du débit massique réduit les pertes de produits et les exigences en matière de main-d'œuvre.
- Configuration personnalisable - Systèmes de ventilation, roulettes et vannes en option pour des solutions sur mesure.
Téléchargements

Contact
Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Grande-Bretagne