Schmalz

PalPharma Bin

Gama beczek i pojemników IBC ze stali nierdzewnej, do magazynowania, przenoszenia i pakowania końcowego w trakcie procesu

Optymalizacja obsługi materiałów dzięki rozwiązaniom PalPharma Bin. Od beczek po kartony, systemy te oferują wszechstronność i niezawodność, ułatwiając płynne przenoszenie i magazynowanie materiałów w farmaceutykach i branżach przemysłowych.

Pojemnik PalPharma Bin staje się naczyniem do mieszania, gdy jest używany z mieszalnikiem PalPharma Blend, oferując integralność i identyfikowalność partii. Po załadowaniu do ramy blendera, pojemnik PalPharma Bin jest obracany na osi asymetrycznej, aby zapewnić szybkie i efektywne mieszanie.

Zapytanie ofertowe

Cechy i korzyści

  • Innowacyjny projekt leja zasypowego - 60° po szerokiej stronie, 50° po wąskiej stronie dla doskonałego przepływu masy
  • Pyłoszczelna budowa - silikonowe uszczelki spełniają rygorystyczne standardy higieny
  • Ciągła widoczność - Zintegrowane szkło wziernikowe zapewnia monitorowanie poziomu napełnienia w czasie rzeczywistym
  • Elastyczne wyładowanie - częściowe lub całkowite wyładowanie w celu sortowania, ponownego użycia lub czyszczenia.
  • Efektywna logistyka - czterokierunkowe kanały wideł, prowadnice podnośnika do palet i możliwość układania w stosy
  • Efektywna sprawność - Zoptymalizowany przepływ masowy zmniejsza ilość przenoszonego produktu i wymóg pracy.
  • Możliwość dostosowania konfiguracji - opcjonalnie dostępne systemy odpowietrzników, kółka i zawory dla indywidualnych rozwiązań

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Wielka Brytania

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Formularz kontakowy

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka