Carrello di trasporto con comando manuale per il sollevamanto e l'abbassamanto, ideale per semplici operazioni di trasporto, aggancio e sollevamento.

PalPharma Move
Sistemi di movimentazione e sollevamento fissi e mobili CGMP
Semplificate le operazioni di sollevamento e movimentazione con i sistemi di PalPharma Move. Sia manuali che motorizzati, questi sistemi offrono versatilità e efficienza, sono progettati per passare attraverso le porte standard e per gestire con facilità materiali di vario tipo.
Applicazioni tipiche
- Sono disponibili modelli M3/M5/M7 a spinta manuale o K9 a comando elettrico
- Può essere a batteria, elettrico o pneumatico - Non viene mai utilizzato alcun sistema idraulico
- Sistema di controllo PLC - K9
- Adatto per ambienti ATEX fino alla zona 1/2T4 con documentazione (pneumatico)
- Montante telescopico opzionale per raggiungere un'altezza di sollevamento di 3,2 m, ma in grado di passare attraverso una porta di 2,1 m di altezza.
- Impilatore/base a cavalletto M7 capacità 5 kg (11 libbre) - 1 tonnellata (2200 libbre)
- Modello K9 controbilanciato - capacità 1500 kg (3300 libbre). Capacità superiore in base all'applicazione
- Ingombro compatto, progettato per passare attraverso le porte standard
- Facile da spostare
Scaricamento
Panoramica

Contatto
Se avete domande, non esitate a contattarci.
Schmalz Limited
Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Gran Bretagna
+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Modulo di contatto