Schmalz

PalPharma Move

PalPharma Move

Systèmes de levage et de manutention fixes et mobiles CGMP

Optimisez vos opérations de levage et de manutention grâce aux systèmes PalPharma Move. Qu'ils soient manuels ou motorisés, ces systèmes offrent polyvalence et efficacité ; ils sont conçus pour passer par des portes standard et prendre en charge divers matériaux en toute simplicité.

Demande de devis

Applications typiques

  • Versions manuelles à pousser/tirer M3/M5/M7 ou à actionneur K9 disponible
  • Peut fonctionner sur batterie, électrique ou pneumatique - Aucun système hydraulique n'est utilisé
  • Système de commande par PLC - K9
  • Convient à l'environnement ATEX pour la zone 1/2T4 avec documentation (pneumatique)
  • Mât télescopique en option pour exécuter un levage de 3,2 m tout en conservant une hauteur de porte de 2,1 m.
  • Empileur/base roulante M7 capacité de 5 kg à 1 tonne
  • Modèle K9 à contrepoids - capacité de 1500 kg. Capacité supérieure en fonction de l'application
  • Empreinte compacte construite pour passer par des portes standard
  • Facile à déplacer

Téléchargements

Vue d'ensemble

Contact

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Grande-Bretagne

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Formulaire de contact

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier