Carro móvil con subida y bajada manual mediante volante para tareas sencillas de transporte, acoplamiento y elevación.

PalPharma Move
PalPharma Move
CGMP Sistemas de elevación y manipulación fijos y móviles
Agilice las operaciones de elevación y manipulación con los sistemas PalPharma Move. Ya sean manuales o motorizados, estos sistemas ofrecen versatilidad y eficiencia, diseñados para pasar por puertas estándar y acomodar diversos materiales con facilidad.
Aplicaciones típicas
- Disponible en versiones de accionamiento manual M3/M5/M7 o accionamiento por potencia K9
- Puede ser a batería, eléctrico o neumático - Nunca se utiliza ningún sistema hidráulico
- Sistema de control PLC - K9
- Apto para entorno ATEX hasta zona 1/2T4 con documentación (neumático)
- Mástil telescópico opcional para ejecutar una altura de elevación de 3,2 m, pero puede pasar por una puerta de 2,1 m de altura.
- Apilador/Base M7 5kg (11lb) - 1 tonelada (2200lb) de capacidad
- Versión K9 contrapesada - 1500kg (3300lb) de capacidad. Mayor capacidad según la aplicación
- Tamaño compacto diseñado para pasar por puertas estándar
- Fácil de mover
Visión general

Contacto
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Schmalz Limited
Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Gran Bretaña
+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Formulario de contacto