Schmalz

PalPharma Move

CGMP 고정 및 이동식 리프팅 및 핸들링 시스템

PalPharma Move 시스템으로 리프팅 및 핸들링 작업을 간소화하세요. 수동이든 전동이든, 이 시스템은 표준 출입구를 통과하고 다양한 재질을 쉽게 수용할 수 있도록 설계된 다목적성과 효율성을 제공합니다.

견적 요청하기

일반적인 애플리케이션

  • 수동 푸시/풀 M3/M5/M7 또는 파워 드라이브 K9 버전 사용 가능
  • 배터리, 전기식 또는 공압식 가능 - 유압을 사용하지 않습니다.
  • PLC 제어 시스템 - K9
  • 자료 (공압식)로 1/2T4 구역에 ATEX 환경에 적합
  • 3.2m 리프트 높이를 달성하지만 2.1m 출입구 높이를 통과 할 수있는 텔레스코픽 마스트 (옵션)
  • 스태커/스트래들 베이스 M7 5kg(11파운드) - 1톤(2200파운드) 용량
  • 카운터밸런스 K9 버전 - 1500kg(3300lb) 용량. 애플리케이션에 따른 더 높은 용량
  • 표준 출입구에 맞도록 설계된 컴팩트한 설치 공간
  • 손쉬운 이동

개요

연락하다

질문이 있으시면 기꺼이 도와드리겠습니다.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
영국

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
문의 양식

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동