Schmalz

PalPharma Move

CGMP Fixed and Mobile Lifting and Handling Systems

Streamline lifting and handling operations with PalPharma Move systems. Whether manual or powered, these systems offer versatility and efficiency, designed to fit through standard doorways and accommodate various materials with ease.

Request a quote

Typical applications

  • Manual push/pull M3/M5/M7 or powered drive K9 versions available
  • Can be battery, electric or pneumatic – No hydraulics are used ever
  • PLC control system – K9
  • Suitable for ATEX environment to zone 1/2T4 with documentation (pneumatic)
  • Optional telescopic mast to achieve 3.2m lift height but can still fit through a 2.1m doorway height
  • Stacker/Straddle Base M7 5kg (11lb) – 1 tonne (2200lb) capacity
  • Counterbalanced K9 version – 1500kg (3300lb) capacity. Higher capacity on application
  • Compact footprint which is designed to fit through standard doorways
  • Effortless to move

Overview

Contact

If you have any questions, we will be happy to assist you.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Great Britain

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Contact

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng