Schmalz

PalPharma Move

CGMP-konforme stationäre und mobile Systeme für das Heben und die Handhabung

Optimieren Sie Ihren Betrieb beim Heben und Transportieren mit den PalPharma Move-Systemen. Ob manuell oder motorisiert – diese Systeme zeichnen sich durch Vielseitigkeit und Effizienz aus, passen durch Standardtüren und bewältigen mühelos den Transport verschiedener Materialien.

Angebot anfordern

Typische Anwendungen

  • Lieferbar als manuelle Push/Pull-Ausführung M3/M5/M7 oder mit motorischem Antrieb (K9)
  • Antrieb wahlweise mit Batterie, elektrisch oder pneumatisch – es wird keinerlei Hydraulik verwendet
  • SPS-Steuerung – K9
  • Geeignet für ATEX-Umgebungen der Zonen 1/2T4 mit entsprechender Dokumentation (pneumatisch)
  • Optionaler teleskopierbarer Mast für eine Hubhöhe von 3,2 m, passt dennoch durch eine Türöffnung mit einer Höhe von 2,1 m
  • Stapler-/Straddle-Basis M7 mit einer Tragkraft von 5 kg (11 lb) – 1 Tonne (2200 lb)
  • Gegengewichtsausführung K9 – Tragkraft 1500 kg (3300 lb). Höhere Tragkraft bei Anwendung
  • Kompakter Aufbau, der so ausgelegt ist, dass er durch Standardtüren passt
  • Mühelos zu bewegen

Übersicht

Kontakt

Bei Fragen sind wir Ihnen gerne behilflich.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Großbritannien

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Kontakt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb