Schmalz

PalPharma Move

Stałe i mobilne systemy przenoszenia i podnoszenia CGMP

Usprawnij podnoszenie i obsługę dzięki systemom PalPharma Move. Niezależnie od tego, czy są one ręczne, czy zasilane, systemy te oferują wszechstronność i sprawność, projektowe, aby zmieścić się w standardowych drzwiach i z łatwością pomieścić różne materiały.

Poproś o wycenę

Typowe aplikacje

  • Dostępne wersje z napędem ręcznym M3/M5/M7 lub mocnym K9
  • Puszka może być akumulatorowa, elektryczna lub pneumatyczna - nigdy nie jest używana hydraulika
  • Systemy kontroli PLC - K9
  • Odpowiedni dla środowiska ATEX do strefy 1/2T4 z dokumentacją (pneumatyka)
  • Opcjonalnie maszt teleskopowy umożliwiający osiągnięcie wysokości podnoszenia 3,2 m, ale puszka nadal mieści się w drzwiach o wysokości 2,1 m
  • Stacker/Straddle Base M7 5kg (11lb) - 1 tona (2200lb) pojemności
  • Wersja z przeciwwagą K9 - pojemność 1500 kg (3300 funtów). Większa pojemność w zależności od aplikacji
  • Kompaktowe wymiary projektowe umożliwiające montaż w standardowych otworach drzwiowych
  • Łatwy do przenoszenia

Przegląd

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Wielka Brytania

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Formularz kontakowy

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka