Schmalz

PalPharma Massage

Systemy kondycjonowania beczek i pojemników

Doświadcz niezrównanego komfortu obsługi dzięki systemom PalPharma Massage. Projektowane z myślą o ergonomicznej sprawności, systemy te zmniejszają zmęczenie pracowników i zwiększają wydajność podczas zadań związanych z obsługą materiałów, a także kondycjonują, masują i usuwają grudki produktów wewnątrz bębna, aby zapewnić łatwiejszy przepływ produktów.

Poproś o wycenę

Kluczowe cechy

Aplikacje

Wszechstronne zastosowanie w różnych branżach: PalPharma Massage jest odpowiedni dla branż, w których proszki i granulaty są przechowywane i transportowane w beczkach, w tym:

  • Farmaceutyki: Zapewnienie równomiernego przepływu wrażliwych składników aktywnych.

  • Produkcja chemikaliów: Skutecznie rozbija zbrylone materiały w celu łatwiejszej obsługi i procesu.

  • Procesy spożywcze: Pomaga utrzymać swobodny przepływ składników takich jak sól i cukier, zapobiegając przestojom.

  • Drobne materiały i kosmetyki: Utrzymuje stałą teksturę i jakość, co ma kluczowe znaczenie dla integralności produktu końcowego.

Efektywne kondycjonowanie materiału dzięki systemowi PalPharma Massage

PalPharma Massage został opracowany w celu wspomagania procesu podawania lub przechylania sproszkowanych lub granulowanych produktów w beczkach, które stwardniały lub osiadły podczas magazynowania i transportu.

Ten w pełni elastyczny system obsługuje bębny wszystkich rozmiarów, z tworzywa sztucznego, włókien i metalowe. Bębny znajdują się na stole obrotowym, umożliwiając obrót po każdym cyklu w celu kompleksowego kondycjonowania. Regulowany ogranicznik umożliwia precyzyjną kontrolę głębokości penetracji cylindra w celu dopasowania do określonych wymogów dotyczących materiału.

Niezależnie od tego, czy jest to proste rozwiązanie mobilne, czy też zintegrowane z gotowym, w pełni zamkniętym systemem wyładowania bębnów z kontrolą PLC, PalPharma Massage adaptuje się do potrzeb operatora w zakresie obsługi.

Zaawansowany system kondycjonowania produktów dla stwardniałych i osiadłych materiałów

Konstrukcja systemu PalPharma Massage została zaprojektowana w celu wsparcia procesu przetwarzania i podawania sproszkowanych lub granulowanych produktów przechowywanych w bębnach, pomagając w rozbijaniu materiałów, które mogą twardnieć lub osadzać się podczas magazynowania i transportu. Idealny dla branży farmaceutyków, chemikaliów, żywności i materiałów drobnoziarnistych, PalPharma Massage zapewnia mocne i elastyczne rozwiązania kondycjonujące, aby utrzymać płynność linii produkcyjnej.

Przegląd systemów

PalPharma Massage to wysoce adaptacyjny system zaprojektowany do obsługi bębnów o różnych rozmiarach, materiałach i typach, w tym z tworzyw sztucznych, włókien i metalowych. Umieszczając bębny na stole obrotowym, umożliwia on spójne i skuteczne kondycjonowanie, pozwalając na precyzyjny obrót po każdym cyklu, co zapewni, że wszystkie obszary bębna zostaną poddane obróbce. Zapobiega to zbrylaniu się materiału i pomaga zapewnić jednorodność produktu, która jest niezbędna do dokładnego i efektywnego dalszego procesu.

Korzyści

Elastyczna, regulowana konstrukcja

Wielostopniowo regulowany siłownik i ogranicznik tylny systemu umożliwiają operatorom ustawienie idealnej głębokości penetracji do bębna, spełniając unikalne potrzeby każdego materiału w zakresie kondycjonowania. Ta elastyczność zapewni równomierne kondycjonowanie materiałów bez narażania integralności konstrukcji bębna lub ryzyka utraty jakości produktu. Wielostopniowo regulowany system tłoka jest odpowiedni dla bębnów o różnych rozmiarach, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla różnych wymogów obsługi.

Stół obrotowy zapewniający spójne kondycjonowanie

Umieszczając bęben na obrotowym stole, PalPharma Massage zapewnia 360-stopniową obróbkę, dzięki czemu każdy cykl może dokładnie zająć się całym produktem w bębnie. Opcje obrotowości są zautomatyzowane, aby zapewnić proces bez użycia rąk, zapewniając minimalną interwencję ręczną i stały przepływ materiału.

Skalowalne opcje integracji

Niezależnie od tego, czy Twoja obsługa wymaga mobilnego uchwytu do zastosowań mobilnych, czy w pełni zamkniętego systemu wyładowania bębna, PalPharma Massage można skonfigurować tak, aby idealnie pasował do Twojego przepływu pracy. Dzięki dostępnemu sterowaniu PLC łatwo integruje się ze zautomatyzowanymi środowiskami produkcyjnymi, oferując kontrolę w czasie rzeczywistym i zdolności regulowane, które optymalizują wydajność systemu i wyjście produktu.

Dostosowywanie systemów i opcjonalnie dostępne funkcje

  • Regulowany ogranicznik: Regulowana głębokość penetracji tłoka w zależności od potrzeb danego materiału w celu uniknięcia uszkodzeń i optymalizacji kondycjonowania.

  • Jednostki mobilne i stacjonarne: Wybierz opcję mobilną dla większej elastyczności lub stały system ze zintegrowanymi zdolnościami wyładowania dla większych, ciągłych prac.

  • Automatyzacja z kontrolą PLC: Dzięki kontroli PLC, systemy są adaptowane do złożonych, zautomatyzowanych procesów roboczych, oferując precyzyjne regulacje dla dostosowanych procesów kondycjonowania.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Wielka Brytania

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Formularz kontakowy

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.