Schmalz

PalPharma Massage

Vat- en containerconditioneringssystemen

Ervaar ongeëvenaard handlingcomfort met PalPharma Massage systemen. Deze systemen zijn ontworpen met het oog op een efficiënt en ergonomisch rendement. Ze verminderen de vermoeidheid van de werknemers en verhogen de productiviteit tijdens het hanteren van materiaal en conditioneren, masseren en ontklonteren de producten binnenin de trommel om een vlottere productstroom te verzekeren.

Een offerte aanvragen

Belangrijkste kenmerken

Applicaties

Veelzijdig gebruik in verschillende industriesegmenten: De PalPharma Massage is geschikt voor industriesegmenten waar poeders en granulaten worden opgeslagen en vervoerd in vaten, inclusief:

  • Pharmacie: Verzekert een uniforme stroom van gevoelige actieve ingrediënten.

  • Chemische productie: Breekt effectief samengeklonterd materiaal op voor eenvoudigere handling en verwerking.

  • Voedselverwerking: Zorgt ervoor dat ingrediënten zoals zout en suiker vrij blijven stromen, zodat stilstand wordt voorkomen.

  • Fijne materialen en cosmetica: Behoudt een consistente textuur en kwaliteit, cruciaal voor de integriteit van het eindproduct.

Efficiënte materiaalbehandeling met het PalPharma Massagesysteem

De PalPharma Massage is ontwikkeld om te helpen bij de procesinvoer of het kantelen van poedervormige of korrelige producten in vaten die tijdens opslag en vervoer zijn verhard of bezonken.

Deze volledig flexibele grijpersystemen zijn geschikt voor vaten van alle groottes, kunststof en metaal. De vaten staan op een draaitafel, zodat ze na elke cyclus kunnen draaien voor een uitgebreide conditionering. Een instelbare terugloopblokkering maakt precieze sturing van de indringdiepte van de cilinder mogelijk, zodat deze voldoet aan specifieke voorschriften voor materiaal.

Of de PalPharma Massage nu wordt ingezet als een eenvoudige mobiele oplossing of is geïntegreerd in een kant-en-klare, volledig gesloten grijpersystemen met PLC-gestuurde besturing, de machine past zich aan uw operationele behoeften aan.

Gevorderd productconditioneringssysteem voor gehard en bezonken materiaal

Het PalPharma Massage systeem is ontworpen ter ondersteuning van het proces en de invoer van poedervormige of korrelvormige producten die zijn opgeslagen in vaten, en helpt bij het breken van materialen die hard worden of bezinken tijdens opslag en doorvoer. De PalPharma Massage is ideaal voor de farmaceutische, chemische, voedingsmiddelen en fijn materiaal industriesegmenten en levert krachtige en flexibele oplossingen om uw productielijn soepel te laten draaien.

Overzicht grijpersystemen

De PalPharma Massage is een zeer aanpasbaar grijpersysteem dat ontworpen is voor vaten van verschillende grootte, materialen en types, waaronder kunststof, vezels en metaal. Door vaten op een draaitafel te plaatsen, is een consistente en effectieve conditionering mogelijk doordat het systeem na elke cyclus nauwkeurig kan draaien en verzekert dat alle oppervlakten van het vat worden behandeld. Dit voorkomt klontering van materiaal en verzekert de uniformiteit van het product, wat essentieel is voor een nauwkeurige en efficiënte verwerking verderop in het proces.

Voordelen

Flexibel, meervoudig instelbaar ontwerp

De multi-instelbare ram en terugloopblokkering van de grijpersystemen stellen operators in staat om de ideale indringdiepte in de trommel in te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met de unieke conditioneringsbehoeften van elk materiaal. Deze flexibiliteit verzekert dat materialen gelijkmatig geconditioneerd worden zonder de structurele integriteit van de trommel aan te tasten of de kwaliteit van het product in gevaar te brengen. Het multi-instelbare grijpersysteem is geschikt voor vaten van verschillende grootte, waardoor het een pasklare oplossing is voor uiteenlopende operationele voorschriften.

Roterende tafel voor consistente conditionering

Door het vat op een roterende tafel te plaatsen, biedt de PalPharma Massage een behandeling van 360 graden, zodat elk cyclus grondig alle producten in het vat kan behandelen. De draaibaarheid is geautomatiseerd voor een proces zonder handen en verzekert minimale manuele tussenkomst en een consistente materiaalstroom.

Schaalbare integratieopties

Of uw bedrijf nu een mobiele unit nodig heeft voor gebruik op meerdere locaties of een volledig gesloten grijpersysteem, de PalPharma Massage kan worden geconfigureerd om naadloos in uw workflow te passen. Met de leverbare PLC-gestuurde besturing integreert de PalPharma Massage eenvoudig in geautomatiseerde productieomgevingen en biedt realtime sturing en instelmogelijkheden die de prestaties van de grijpersystemen en de uitgang van het product optimaliseren.

Aanpassing van het systeem en optionele functies

  • Instelbare terugloopblokkering: Pas de indringdiepte van de ram aan op basis van specifieke materiaalbehoeften om schade te voorkomen en de conditionering te optimaliseren.

  • Mobiele en vaste units: Kies een mobiele optie voor meer flexibiliteit of een vast grijpersysteem met geïntegreerde ontlading voor grotere continue bedrijven.

  • PLC-gestuurde automatisering: Met PLC-gestuurde grijpersystemen is het systeem aan te passen aan complexe, geautomatiseerde werkstromen en biedt het nauwkeurige aanpassingen voor op maat gemaakte conditioneringsprocessen.

Contact

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Groot-Brittannië

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Contact Formulier

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.