저장소 또는 운송 중에 드럼에 침전되거나 경화된 재질을 분해하는 데 이상적인 솔루션입니다.

PalPharma Massage
드럼 및 컨테이너 컨디셔닝 시스템
PalPharma Massage 시스템으로 비교할 수 없는 핸들링의 편안함을 경험해 보세요. 인체공학적인 효율성을 위해 설계된 이 시스템은 자재 취급 작업 시 작업자의 피로를 줄이고 생산성을 향상시킬 뿐만 아니라 드럼 내부에서 제품을 컨디셔닝, 마사지 및 덩어리 제거하여 제품 흐름이 더 쉬워지도록 보장합니다.
주요 기능
애플리케이션
산업 분야 전반에 걸친 다양한 용도: PalPharma Massage 분말 및 과립을 드럼에 보관하고 운반 가능한 산업 분야에 적합합니다:
제약: 민감한 활성 성분의 균일한 흐름을 보장합니다.
화학 제품 생산: 응집된 재질을 효과적으로 분해하여 핸들링 및 공정이 용이합니다.
식품 가공: 소금과 설탕과 같은 성분이 자유롭게 흐르도록 하여 가동 중단을 방지합니다.
고급 재료 및 화장품: 최종 제품의 무결성에 중요한 일관된 질감과 품질을 유지합니다.
PalPharma Massage 시스템을 통한 효율적인 재질 컨디셔닝
PalPharma Massage 저장소 및 운송 중에 굳거나 가라앉은 드럼의 분말 또는 과립 제품을 공정에 투입하거나 기울이는 작업을 지원하기 위해 개발되었습니다.
이 유연한 시스템은 모든 크기의 드럼, 플라스틱 섬유 및 금속을 수용할 수 있습니다. 드럼은 회전 테이블 위에 놓여 있어 각 사이클마다 회전하여 종합적인 컨디셔닝이 가능합니다. 조절 가능한 백스톱을 통해 특정 재질 요구 사항에 맞게 실린더 관통 깊이를 정밀하게 제어할 수 있습니다.
간단한 이동식 솔루션으로 배치하든 PLC 제어 기능이 있는 턴키 방식의 완전 일체형 드럼 방전 시스템에 통합하든, PalPharma Massage는 작업자의 작동 요구 사항에 맞게 적용할 수 있습니다.
경화 및 침전된 재질을 위한 첨단 제품 컨디셔닝 시스템
PalPharma Massage 시스템은 드럼에 보관된 분말 또는 과립 제품의 공정 및 이송을 서포트하도록 설계되어 저장소 및 운송 중에 굳거나 침전될 수 있는 재질을 분해하는 데 도움을 줍니다. 제약, 화학, 식품 및 미세 재료 산업 분야에 이상적인 PalPharma Massage는 강력하고 유연한 컨디셔닝 솔루션을 제공하여 생산 라인을 원활하게 가동할 수 있도록 합니다.
시스템 개요
PalPharma Massage 플라스틱, 섬유, 메탈 등 다양한 크기, 재질, 타입의 드럼을 수용할 수 있도록 설계된 고도로 적용 가능한 시스템입니다. 회전 테이블에 드럼을 배치하여 각 사이클 후 정밀한 회전을 통해 드럼의 모든 영역이 처리되도록 보장함으로써 일관되고 효과적인 컨디셔닝을 가능하게 합니다. 이를 통해 재질이 뭉치는 것을 방지하고 제품의 균일성을 보장하여 정확하고 효율적인 다운스트림 공정에 필수적인 제품 균일성을 보장합니다.
혜택
유연한 멀티 조절 가능한 설계
시스템의 다중 조절 가능한 램과 백스톱을 통해 작업자는 드럼에 이상적인 침투 깊이를 설정하여 각 재질의 고유한 컨디셔닝 요구 사항을 해결할 수 있습니다. 이러한 유연성은 드럼의 구조적 무결성을 손상시키거나 제품 품질을 위협하지 않고 재질을 균일하게 컨디셔닝할 수 있도록 보장합니다. 다중 조절 가능한 램 시스템은 다양한 크기의 드럼에 적합하므로 다양한 작동 요구 사항을 충족하는 단일 솔루션입니다.
일관된 컨디셔닝을 위한 로터리 테이블
드럼을 회전 테이블 위에 올려놓음으로써, PalPharma Massage는 360도 전방위적인 처리를 제공하므로, 매 사이클마다 드럼 내부의 모든 제품을 철저히 관리할 수 있습니다. 핸즈프리 프로세스를 위해 회전 옵션이 자동화되어 있어 수동 개입을 최소화하고 일관된 재질 흐름을 보장합니다.
확장 가능한 통합 선택 사항
작동에 멀티 스테이션 사용을 위한 이동식 유닛이 필요하든, 완전 내장형 드럼 방전 시스템이 필요하든, PalPharma Massage는 워크플로에 원활하게 맞도록 구성할 수 있습니다. 사용 가능한 PLC 제어를 통해 자동화된 생산 환경에 쉽게 통합되어 시스템 성능과 제품 출력을 최적화하는 실시간 제어 및 조절 가능한 기능을 제공합니다.
시스템 사용자 지정 및 선택 사항
조절 가능한 백스톱: 특정 재질의 필요에 따라 램의 침투 깊이를 조정하여 손상을 방지하고 컨디셔닝을 최적화할 수 있습니다.
모바일 및 고정 유닛: 유연성을 높이려면 모바일 옵션을 선택하고, 대규모 연속 작동을 위해서는 방전 용량이 통합된 고정 시스템을 선택하세요.
PLC 제어 자동화: PLC 제어를 통해 시스템은 복잡한 자동화된 워크플로우에 적용할 수 있으며 맞춤형 컨디셔닝 공정을 위한 정밀한 조절이 가능합니다.

연락하다
Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
영국