Solución ideal para romper el material que se ha asentado o endurecido en los bidones durante su almacenamiento o transporte.

PalPharma Massage
Sistemas de acondicionamiento de bidones y contenedores
Experimente una comodidad de manipulación sin igual con los sistemas PalPharma Massage. Diseñados para una eficiencia ergonómica, estos sistemas reducen la fatiga de la mano de obra y mejoran la productividad durante las tareas de manipulación de materiales, además de acondicionar, masajear y despegar productos del interior del tambor para garantizar un flujo de productos más fácil.
Características principales
Aplicaciones
Uso versátil en todos los sectores profesionales: El PalPharma Massage es adecuado para sectores profesionales en los que se almacenan y transportan polvos y gránulos en bidones, como:
- Farmacéutica: Garantiza un flujo uniforme de principios activos sensibles.
- Producción química: Rompe eficazmente los materiales aglomerados para facilitar su manipulación y proceso.
- Proceso alimentario: Ayuda a mantener la fluidez de ingredientes como la sal y el azúcar, evitando tiempos de inactividad.
- Materiales finos y cosméticos: Mantiene una textura y calidad uniformes, lo que es crucial para la integridad del producto final.
Acondicionamiento eficiente del material con el sistema de PalPharma Massage
El PalPharma Massage se ha desarrollado para ayudar en el proceso de alimentación o volcado de productos en polvo o granulados en bidones que se han endurecido o asentado durante el almacenamiento y el tránsito.
Este sistema totalmente flexible admite bidones de todos los tamaños, de fibra de plástico y de metal. Los bidones se asientan sobre una mesa giratoria, lo que permite girarlos después de cada ciclo para un acondicionamiento completo. Un tope trasero ajustable permite controlar con precisión la profundidad de penetración del cilindro para adaptarse a las exigencias específicas del material.
Tanto si se instala como una simple solución móvil como si se integra en un sistema de descarga de bidones llave en mano con control por PLC, el PalPharma Massage se adapta a sus necesidades de funcionamiento.
Sistema avanzado de acondicionamiento de productos para materiales endurecidos y sedimentados
El sistema PalPharma Massage está diseñado para apoyar el proceso y la entrada de productos en polvo o granulados almacenados en bidones, ayudando a romper los materiales que pueden endurecerse o asentarse durante el almacenamiento y el tránsito. Ideal para los sectores profesionales farmacéutico, químico, alimentario y de materiales finos, el PalPharma Massage ofrece soluciones de acondicionamiento potentes y flexibles para que su línea de producción funcione sin problemas.
Descripción general del sistema
El PalPharma Massage es un sistema altamente adaptable diseñado para acomodar bidones de varios tamaños, materiales y tipos, incluyendo plástico, fibra y metal. Al colocar los bidones en una mesa giratoria, permite un acondicionamiento consistente y eficaz al permitir una rotación precisa después de cada ciclo, garantizando que se traten todas las superficies del bidón. Esto evita que el material se apelmace y ayuda a garantizar la uniformidad del producto, que es esencial para un proceso posterior preciso y eficiente.
Beneficios
Diseño flexible y multiajustable
El cilindro y el tope trasero multiajustables del sistema permiten a los operadores establecer la profundidad de penetración ideal en el tambor, atendiendo a las necesidades específicas de acondicionamiento de cada material. Esta flexibilidad garantiza un acondicionamiento uniforme de los materiales sin comprometer la integridad estructural del tambor ni poner en riesgo la calidad del producto. El sistema de pistón multiajustable es apto para tambores de una amplia gama de tamaños, lo que lo convierte en una solución única para las distintas exigencias de funcionamiento.
Mesa giratoria para un acondicionamiento uniforme
Al colocar el tambor en una mesa giratoria, la PalPharma Massage proporciona un tratamiento de 360 grados, de modo que cada ciclo puede tratar a fondo todo el producto dentro del tambor. Las opciones de rotación están automatizadas para un proceso manos libres, garantizando una intervención manual mínima y un flujo de material constante.
Opciones de integración escalables
Tanto si su funcionamiento requiere una unidad móvil para uso en varias estaciones como un sistema de descarga de bidones totalmente contenido, el PalPharma Massage puede configurarse para adaptarse perfectamente a su flujo de trabajo. Con control por PLC disponible, se integra fácilmente en entornos de producción automatizados, ofreciendo capacidades de control y ajuste en tiempo real que optimizan el rendimiento del sistema y la salida del producto.
Personalización del sistema y funciones opcionales
- Tope trasero ajustable: Ajuste la profundidad de penetración del cilindro en función de las necesidades específicas del material para evitar daños y optimizar el acondicionamiento.
- Unidades móviles y fijas: Elija una opción móvil para una mayor flexibilidad o un sistema fijo con capacidades de descarga integradas para operaciones continuas de mayor tamaño.
- Automatización controlada por PLC: Con control por PLC, el sistema se adapta a flujos de trabajo complejos y automatizados, ofreciendo ajustes precisos para procesos de acondicionamiento a medida.

Contacto
Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Gran Bretaña