PalPharma Massage
PalPharma Massage
Sistemi di condizionamento per fusti e contenitori
Sperimentate un comfort di movimentazione senza precedenti con i sistemi PalPharma Massage. Progettati per un rendimento ergonomico, questi sistemi riducono l'affaticamento della forza lavoro e migliorano la produttività durante le operazioni di movimentazione del materiale, oltre a consentire il condizionamento, la sminuzzatura e la disgregazione dei grumi all'interno del fusto, garantendo così un flusso più agevole del prodotto.
Scaricare
Caratteristiche principali
Applicazioni
Utilizzo versatile in tutti i settori: Il sistema PalPharma Massage è adatto ai settori in cui polveri e granuli vengono stoccati e trasportati in fusti, tra cui:
- Farmaceutica: Garantisce un flusso uniforme di ingredienti attivi sensibili.
- Produzione chimica: Sgruma efficacemente i materiali agglomerati per facilitarne la movimentazione e la lavorazione.
- Industria alimentare: Aiuta a mantenere la fluidità di ingredienti come il sale e lo zucchero, evitando tempi di fermo.
- Materie prime pregiate e cosmetici: Garantisce una consistenza e una qualità costanti, fondamentali per l'integrità del prodotto finale.
Condizionamento efficiente del materiale con il sistema di PalPharma Massage
Il sistema PalPharma Massage è stato sviluppato per agevolare il processo di alimentazione o ribaltamento di prodotti in polvere o granulari in fusti che si sono induriti o depositati durante lo stoccaggio e il trasporto.
Questo sistema completamente flessibile è compatibile con fusti di tutte le dimensioni, in plastica, fibra e metallo. I fusti poggiano su una tavola rotante, che ne consente la rotazione dopo ogni ciclo per un condizionamento completo. Un fermo posteriore regolabile permette un controllo preciso della profondità di penetrazione del cilindro, in base alle specifiche esigenze del materiale..
Sia che venga utilizzato come semplice soluzione mobile o che venga integrato in un sistema di scaricamento dei fusti completamente autonomo con controllo PLC, PalPharma Massage si adatta alle vostre esigenze operative.
Sistema avanzato di condizionamento dei prodotti per materiali induriti e sedimentati
Il sistema PalPharma Massage è progettato per facilitare la lavorazione e l'alimentazione di prodotti in polvere o granulari stoccati in fusti, contribuendo a sgranare i materiali che potrebbero indurirsi o depositarsi durante lo stoccaggio e il trasporto. Ideale per i settori farmaceutico, chimico, alimentare e dei materiali fini, PalPharma Massage offre soluzioni di condizionamento potenti e flessibili per garantire il regolare funzionamento della vostra linea di produzione.
Panoramica del sistema
Il sistema PalPharma Massage è un sistema altamente versatile, progettato per adattarsi a fusti di varie dimensioni, materiali e tipologie, tra cui plastica, fibra e metallo. Posizionando i fusti su una tavola rotante, consente un trattamento costante ed efficace grazie alla rotazione precisa dopo ogni ciclo, garantendo che tutte le aree del fusto vengano trattate. Ciò impedisce la formazione di grumi nel materiale e contribuisce a garantire l'uniformità del prodotto, fondamentale per una lavorazione a valle accurata ed efficiente.
Vantaggi
Design flessibile e regolabile in più posizioni
Il pistone e il fermo posteriore multi-regolabili del sistema consentono agli operatori di impostare la profondità di penetrazione ideale nel tamburo, rispondendo alle specifiche esigenze di lavorazione di ciascun materiale. Questa flessibilità garantisce una lavorazione uniforme dei materiali senza compromettere l'integrità strutturale del tamburo né mettere a rischio la qualità del prodotto. Il sistema a pistone multi-regolabile è adatto a tamburi di un'ampia gamma di dimensioni, rendendolo una soluzione universale per le più svariate esigenze operative.
Tavola rotante per un condizionamento costante
Posizionando il tamburo su un tavolo rotante, il sistema PalPharma Massage garantisce un trattamento a 360 gradi, consentendo a ogni ciclo di trattare accuratamente tutto il prodotto contenuto nel tamburo. Le opzioni di rotazione sono automatizzate per consentire un processo senza intervento manuale, garantendo un intervento manuale minimo e un flusso costante del materiale.
Opzioni di integrazione opzionali
Che la vostra attività richieda un'unità mobile per l'uso su più stazioni o un sistema di scarico dei fusti completamente autonomo, PalPharma Massage può essere configurato per integrarsi perfettamente nel vostro flusso di lavoro. Grazie al controllo PLC disponibile, si integra facilmente negli ambienti di produzione automatizzati, offrendo funzionalità di controllo e regolazione in tempo reale che ottimizzano le prestazioni del sistema e la resa del prodotto.
Personalizzazione del sistema e funzioni opzionali
- Arresto regolabile: Regolazione della profondità di penetrazione del pistone in base alle esigenze specifiche del materiale, per evitare danni e ottimizzare la lavorazione.
- Unità mobili e fisse: Scegliete una soluzione mobile per una maggiore flessibilità oppure un sistema fisso con funzioni di scarico integrate per operazioni su larga scala e in continuo.
- Automazione controllata via PLC: Grazie al controllo tramite PLC, il sistema si adatta a flussi di lavoro complessi e automatizzati, offrendo adattamenti precisi per processi di condizionamento su misura.

Contatto
Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Gran Bretagna