Ihanteellinen ratkaisu tynnyreihin varastoinnin tai kuljetuksen aikana laskeutuneen tai kovettuneen materiaalin hajottamiseen.

PalPharma Massage
Tynnyrien ja säiliöiden ilmastointijärjestelmät
Kokemus vertaansa vailla olevasta käsittelymukavuudesta PalPharma Massage avulla. Ergonomisesti tehokkaiksi suunnitellut järjestelmät vähentävät työvoiman väsymystä ja parantavat tuottavuutta materiaalinkäsittelytehtävien aikana sekä hoitavat, hierovat ja tyhjentävät tuotteita tynnyrin sisäpuolella, mikä varmistaa helpon tuotteen virtauksen.
Tärkeimmät ominaisuudet
Sovellukset
Monipuolinen käyttö eri teollisuudenaloilla: PalPharma Massage soveltuu teollisuudenaloille, joilla jauheita ja rakeita varastoidaan ja kuljetetaan tynnyreissä:
- Farmaseuttinen: Varmistaa herkkien vaikuttavien aineiden tasaisen virtauksen.
- Kemiallinen tuotanto: Hajottaa tehokkaasti kyhmyiset materiaalit käsittelyn ja prosessin helpottamiseksi.
- Elintarviketeollisuus: Auttaa pitämään ainesosat, kuten suolan ja sokerin, vapaasti virtaavina ja estää seisokkiaikoja.
- Hienomateriaalit ja kosmetiikka: Säilyttää tasaisen rakenteen ja laadun, mikä on tärkeää lopputuotteen eheyden kannalta.
Tehokas materiaalin käsittely PalPharma-hierontajärjestelmällä
PalPharma Massage on kehitetty auttamaan jauhemaisten tai rakeisten tuotteiden syöttöprosessia tai kaatamista tynnyreissä, jotka ovat kovettuneet tai laskeutuneet varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Tämä täysin joustava järjestelmä sopii kaikenkokoisille tynnyreille, muovikuitu- ja metallitynnyreille. Rummut ovat pyörivän pöydän päällä, jolloin niitä voidaan pyörittää jokaisen kierroksen jälkeen kokonaisvaltaista ilmastointia varten. Säädettävä takapuskuri mahdollistaa sylinterin tunkeutumissyvyyden tarkan ohjauksen materiaalin erityisvaatimusten mukaisesti.
PalPharma Massage sovitetaan käyttötarpeisiisi riippumatta siitä, käytetäänkö sitä yksinkertaisena siirrettävänä ratkaisuna vai integroituna avaimet käteen -periaatteella toimivaan, täysin suljettuun rumpujen purkausjärjestelmään, jossa on PLC-ohjaus.
Kehittynyt tuotteiden kunnostusjärjestelmä kovettuneille ja laskeutuneille materiaaleille
PalPharma Massage -järjestelmä on suunniteltu tukemaan tynnyreissä varastoitujen jauhemaisten tai rakeisten tuotteiden käsittelyä ja syöttöä, ja se auttaa hajottamaan materiaalit, jotka saattavat kovettua tai laskeutua varastoinnin ja kuljetuksen aikana. PalPharma Massage on ihanteellinen lääke-, kemikaali-, elintarvike- ja hienomateriaaliteollisuudenalille, ja se tarjoaa teho- ja joustavia ilmastointiratkaisuja, jotka pitävät tuotantolinjan sujuvana.
Järjestelmän yleiskatsaus
PalPharma Massage on erittäin mukautuva järjestelmä, joka on suunniteltu sovittamaan erikokoiset, -materiaalit ja -tyypitilat, kuten muovit, kuitu ja metalli. Asettamalla rummut pyörivälle pöydälle se mahdollistaa johdonmukaisen ja tehokkaan ilmastoinnin, koska se mahdollistaa tarkan pyörimisen jokaisen syklin jälkeen, jolloin varmistetaan, että kaikki rummun alueet käsitellään. Tämä estää materiaalin kasaantumisen ja auttaa varmistamaan tuotteen tasalaatuisuuden, mikä on olennaista tarkan ja tehokkaan jatkojalostuksen kannalta.
Edut
Joustava, säädettävä muotoilu
Järjestelmän monisäädettävän puskurin ja takaiskarin ansiosta käyttäjät voivat asettaa ihanteellisen tunkeutumissyvyyden rumpuun, mikä vastaa kunkin materiaalin yksilöllisiä ilmastointitarpeita. Tämä joustavuus varmistaa, että materiaalit ilmastoidaan tasaisesti vaarantamatta rummun rakenteellista eheyttä tai vaarantamatta tuotteen laatua. Säädettävä tunkkijärjestelmä soveltuu useiden eri kokoisten rumpujen käyttöön, mikä tekee siitä yhden koon ratkaisun erilaisiin toiminnallisiin vaatimuksiin.
Pyörivä pöytä tasaista kunnostusta varten
Kun rumpu asetetaan pyörivälle pöydälle, PalPharma Massage tarjoaa 360 asteen käsittelyn, joten jokaisella syklillä voidaan käsitellä perusteellisesti kaikki rummussa oleva tuote. Pyörimisvaihtoehdot ovat automatisoituja, joten prosessi ei vaadi käsien käyttöä, mikä varmistaa minimaalisen määrän manuaalisia toimenpiteitä ja tasaisen materiaalivirran.
Skaalautuvat integrointivaihtoehdot
Jos toimintaasi tarvitaan liikkuva yksikkö usean aseman käyttöä varten tai täysin suljettu rummun purkausjärjestelmä, PalPharma Massage voidaan konfiguroida niin, että se sopii saumattomasti työnkulkuusi. Saatavilla oleva PLC-ohjaus tarjoaa mahdollisuuden integroida se helposti automatisoituihin tuotantoympäristöihin. Se tarjoaa reaaliaikaiset ohjaus- ja säätövalmiudet, jotka optimoivat järjestelmän suorituskyvyn ja tuotteen ulostulon.
Järjestelmän mukauttaminen ja valinnainen ominaisuus
- Säädettävä takapuskuri: Säädä päitsimen tunkeutumissyvyyttä materiaalin erityistarpeiden mukaan vaurioiden välttämiseksi ja kunnostuksen optimoimiseksi.
- Liikuteltavat ja kiinteät yksiköt: Valitse siirrettävä vaihtoehto joustavuuden lisäämiseksi tai kiinteä järjestelmä, jossa on integroidut purkausvalmiudet suurempia, jatkuvia käyttöjä varten.
- PLC-ohjattu automaatio: PLC-ohjaus mahdollistaa järjestelmän sovittamisen monimutkaisiin, automatisoituihin työnkulkuihin ja tarjoaa tarkat säädöt räätälöityjä ilmastointiprosesseja varten.

Ota yhteyttä
Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Iso-Britannia