Die ideale Lösung, um Material aufzulockern, das sich während des Lagers oder des Transports in Fässern abgesetzt oder verfestigt hat

PalPharma Massage
Drum and Container Conditioning Systems
Erleben Sie unvergleichlichen Bedienkomfort mit den PalPharma Massage Systemen. Diese auf ergonomischen Wirkungsgrad ausgelegten Systeme verringern die Ermüdung der Mitarbeitenden und steigern die Produktivität von Handhabungsprozessen. Zudem lockern, massieren und zerkleinern sie die Produkte innen im Behältnis, um einen leichteren Produktfluss zu gewährleisten.
Wichtigste Merkmale
Anwendungen
Vielseitiger Einsatz in verschiedenen Branchen: Der PalPharma Massage eignet sich für Branchen, in denen Pulver und Granulate in Fässern gelagert und transportiert werden, darunter:
- Pharmazie: Gewährleistet einen gleichmäßigen Fluss empfindlicher Wirkstoffe.
- Chemie: Zerkleinert verklumpte Materialien effektiv und erleichtert so die Handhabung und Verarbeitung.
- Lebensmittelverarbeitung: Trägt dazu bei, dass Zutaten wie Salz und Zucker rieselfähig bleiben, und beugt so Betriebsausfällen vor.
- Feinstoffe und Kosmetika: Erhält eine gleichbleibende Textur und Qualität, was für die Integrität des Produkts entscheidend ist.
Effiziente Materialaufbereitung mit dem PalPharma Massage System
Das PalPharma Massage-System wurde entwickelt, um den Prozess des Einfüllens oder Auskippens von pulverförmigen oder körnigen Produkten aus Fässern zu erleichtern, die während der Lagerung und des Transports verfestigt sind oder sich abgesetzt haben.
Dieses vollständig flexible System eignet sich für Fässer aller Größen aus Kunststoff, Faserverbundwerkstoffen und Metall. Die Fässer stehen auf einem Drehtisch, der nach jedem Zyklus das Drehen ermöglicht, um eine umfassende Auflockerung zu gewährleisten. Ein einstellbarer Anschlag ermöglicht eine präzise Steuerung der Eindringtiefe der Walzen, um den spezifischen Materialanforderungen gerecht zu werden.
Ob als einfache mobile Lösung eingesetzt oder in ein schlüsselfertiges, vollständig geschlossenes Fassentleerungssystem mit SPS-Steuerung integriert – der PalPharma Massage passt sich Ihren betrieblichen Anforderungen an.
Fortschrittliches Aufbereitungssystem für gehärtete und abgesetzte Materialien
Das PalPharma Massage System wurde entwickelt, um die Verarbeitung und Zuführung von pulverförmigen oder körnigen Produkten aus Fässern zu unterstützen und dabei Materialien aufzulockern, die während der Lagerung und des Transports verhärten oder sich absetzen können. Das PalPharma Massage System eignet sich ideal für die Pharmazie-, Chemie-, Lebensmittel- und Feinmaterialindustrie und bietet leistungsstarke und flexible Aufbereitungslösungen, damit Ihre Produktionslinie reibungslos läuft.
Systemübersicht
Das PalPharma Massage ist ein äußerst anpassungsfähiges System, das für Fässer verschiedener Größen, Materialien und Typen ausgelegt ist, darunter Kunststoff, Faser und Metall. Durch die Platzierung der Fässer auf einem Drehtisch ermöglicht es eine gleichmäßige und effektive Auflockerung, da nach jedem Zyklus eine präzise Drehung erfolgt, wodurch sichergestellt wird, dass alle Flächen des Fasses behandelt werden. Dies verhindert Materialverklumpungen und trägt zur Gewährleistung der Produktgleichmäßigkeit bei, was für eine genaue und effiziente Weiterverarbeitung unerlässlich ist.
Vorteile
Flexibles, vielseitig einstellbares Design
Der vielseitig einstellbare Stößel und der Anschlag des Systems ermöglichen es den Bedienern, die ideale Eindringtiefe in das Fass einzustellen und so den individuellen Aufbereitungsanforderungen jedes Materials gerecht zu werden. Diese Flexibilität gewährleistet eine gleichmäßige Aufbereitung der Materialien, ohne die strukturelle Integrität des Fasses zu beeinträchtigen oder die Produktqualität zu gefährden. Das vielseitig einstellbare Stößelsystem eignet sich für Fässer unterschiedlichster Größen und ist somit eine universelle Lösung für vielfältige betriebliche Anforderungen.
Drehtisch für gleichmäßige Aufbereitung
Durch die Platzierung des Fasses auf einem Drehtisch ermöglicht der PalPharma Massage eine 360-Grad-Behandlung, sodass in jedem Zyklus das gesamte Produkt in dem Fass gründlich bearbeitet wird. Die Drehoptionen sind automatisiert, was einen handfreien Prozess gewährleistet und für minimale manuelle Eingriffe sowie einen gleichmäßigen Materialfluss sorgt.
Skalierbare Integrationsoptionen
Ganz gleich, ob Ihr Betrieb eine mobile Einheit für den Einsatz an mehreren Stationen oder ein vollständig in sich geschlossenes Fassentleerungssystem benötigt – der PalPharma Massage lässt sich so konfigurieren, dass er sich nahtlos in Ihren Arbeitsablauf einfügt. Dank der lieferbaren SPS-Steuerung lässt er sich problemlos in automatisierte Produktionsumgebungen integrieren und bietet Echtzeit-Steuerungs- und Einstellmöglichkeiten, die die Systemleistung und den Produktdurchsatz optimieren.
Systemanpassung und optionalen Funktionen
- Einstellbarer Anschlag: Passen Sie die Eindringtiefe des Stempels an die jeweiligen Materialanforderungen an, um Beschädigungen zu vermeiden und die Aufbereitung zu optimieren.
- Mobile und fest installierte Einheiten: Entscheiden Sie sich für eine mobile Variante für mehr Flexibilität oder für ein fest installiertes System mit integrierten Austragsfunktionen für größere, stufenlose Betriebsabläufe im Dauerbetrieb.
- SPS-gesteuerte Automatisierung: Dank der SPS-Steuerung lässt sich das System an komplexe, automatisierte Arbeitsabläufe anpassen und ermöglicht präzise Einstellungen für maßgeschneiderte Aufbereitungsprozesse.

Kontakt
Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Großbritannien