Solution idéale pour briser les matières qui se sont déposées ou qui ont durci dans les fûts pendant le stockage ou le transport.

PalPharma Massage
Systèmes de conditionnement pour fûts et des conteneurs
Faites l'expérience d'un confort de manutention inégalé avec les systèmes PalPharma Massage. Construits dans un souci de rendement ergonomique, ces systèmes réduisent la fatigue de la main-d'œuvre et améliorent la productivité lors des tâches de manutention. Ils conditionnent, massent et désamorcent les produits à l'intérieur du fût afin d'assurer un écoulement plus aisé des produits.
Télécharger
Caractéristiques principales
Applications
Utilisation polyvalente dans tous les secteurs d'activité : Le PalPharma Massage convient aux secteurs d'activités où les poudres et les granulés sont stockés et transportés dans des fûts, notamment :
Les produits pharmaceutiques : Assure un flux uniforme des ingrédients actifs sensibles.
Production chimique : Brise efficacement les matières agglutinées pour faciliter la manipulation et le procédé.
Traitement des aliments : Aide à maintenir la fluidité d'ingrédients tels que le sel et le sucre, évitant ainsi les temps d'arrêt.
Matériaux fins et cosmétiques : Maintien d'une texture et d'une qualité constantes, cruciales pour l'intégrité du produit final.
Conditionnement efficace des matières avec le système de PalPharma Massage
Le PalPharma Massage a été mis au point pour faciliter l'alimentation ou le basculement, dans le cadre du procédé, de produits en poudre ou en granulés contenus dans des fûts qui ont durci ou se sont tassés au cours du stockage et du transport.
Ce système entièrement souple s'adapte aux fûts de toutes tailles, en plastique, en fibre et en métal. Les fûts sont posés sur un pivotement à l'aide d'une table rotative, ce qui permet de les faire pivoter après chaque cycle pour un conditionnement complet. Une butée réglable permet de contrôler avec précision la profondeur de pénétration du cylindre afin de l'adapter aux exigences spécifiques du matériau.
Qu'il soit déployé comme une simple solution mobile ou intégré dans un système de décharge de fûts clé en main, entièrement contrôlé par PLC, le PalPharma Massage s'ajuste à vos besoins de fonctionnement.
Système avancé de conditionnement des produits pour les matières durcies et décantées
Le système PalPharma Massage est conçu pour faciliter le traitement et l'alimentation en produits en poudre ou en granulés stockés dans des fûts, en aidant à désagréger les matériaux susceptibles de durcir ou de se tasser pendant le stockage et le transport. Idéal pour les secteurs pharmaceutique, chimique, agroalimentaire et des matériaux fins, le PalPharma Massage offre des solutions de conditionnement puissantes et flexibles pour assurer le bon fonctionnement de votre chaîne de production.
Présentation du système
Le système PalPharma Massage est un dispositif hautement adaptable, conçu pour accueillir des fûts de différentes tailles, matériaux et types, notamment en plastique, en fibre et en métal. En plaçant les fûts sur une table rotative, il permet un conditionnement homogène et efficace grâce à une rotation précise après chaque cycle, garantissant ainsi que toutes les zones du fût sont traitées. Cela évite la formation de grumeaux et contribue à assurer l'uniformité du produit, ce qui est essentiel pour un traitement en aval précis et efficace.
Avantages
Une construction souple et multiréglable
Le coulisseau et l'antidévireur multiréglables du système permettent aux opérateurs de régler la profondeur de pénétration idéale dans le fût, afin de répondre aux besoins uniques de conditionnement de chaque matière. Cette flexibilité assure un conditionnement homogène des matières sans compromettre l'intégrité de la composition du tambour ni la qualité du produit. Le système de vérins multiréglables convient aux fûts de tailles très diverses, ce qui en fait une solution unique pour répondre aux exigences de fonctionnement les plus variées.
Table rotative pour un conditionnement homogène
En plaçant le fût sur une table pivotante, le PalPharma Massage permet un traitement à 360 degrés, de sorte que chaque cycle conserve l'intégralité du produit contenu dans le fût. Les options de pivotement sont automatisées pour un procédé mains libres, assurant une intervention manuelle minimale et un flux de matière cohérent.
Options d'intégration évolutives
Que votre fonctionnement nécessite une unité mobile pour une utilisation multi-stations ou un système de décharge de tambour entièrement contenu, le PalPharma Massage peut être configuré pour s'intégrer parfaitement à votre flux de travail. Grâce au contrôle par PLC livrable, il s'intègre facilement dans les environnements de production réglés, offrant des capacités de commande et de réglage en temps réel qui optimisent les performances du système et la sortie du produit.
Personnalisation du système et fonctionnalités optionnelles
Antidérapant réglable : Réglez la profondeur de pénétration du bélier en fonction des besoins spécifiques de la matière pour éviter de l'endommager et optimiser le conditionnement.
Unités mobiles et fixes : Choisissez une option mobile pour une plus grande flexibilité ou un système fixe avec des capacités de décharge intégrées pour des opérations plus importantes et continues.
Commande contrôlée par PLC : Grâce à la commande PLC, le système est adaptable aux flux de travail complexes et automatisés, offrant des ajustements précis pour des procédés de conditionnement sur mesure.

Contact
Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Grande-Bretagne