Schmalz

Higiena jako podstawa jakości i bezpieczeństwa

Obszary higieniczne są niezbędne w wielu branżach - czy to w przemyśle spożywczym, czy w technologii medycznej. Czystość i kontrola zanieczyszczeń są niezbędne, aby zapewnić najwyższe standardy jakości oraz bezpieczeństwo produktów i ludzi. Podczas gdy liczba cząstek w powietrzu nie podlega tak ścisłej kontroli jak w pomieszczeniach czystych, obowiązują tu wysokie standardy higieny ze specjalnymi środkami czyszczenia i dezynfekcji. Obszary higieniczne są szczególnie ważne w branżach, w których bezpieczeństwo mikrobiologiczne jest najwyższym priorytetem.

Cztery kluczowe wymogi dla obszarów higienicznych

Zapobieganie zanieczyszczeniom

Minimalizacja przenoszenia zarazków i cząstek.

Łatwy do czyszczenia

Proste i dokładne czyszczenie systemów.

Kompatybilność materiału

Zastosowanie materiałów odpornych na korozję i higienicznych.

Certyfikaty

Zgodność z IFS Food, wymogami GMP i innymi standardami higieny.

Tam, gdzie higiena jest kluczem do sukcesu, rozwiązania w zakresie automatyzacji i obsługi firmy Schmalz zapewniają bezpieczeństwo ludzi i produktów.
∼ Cedric Ries, dyrektor ds. sprzedaży, systemy przenoszenia i serwis międzynarodowy

Twoje wyzwanie: higiena. Nasza siła: rozwiązania.

Nasze specjalne rozwiązania dla automatyzacji i obsługi są precyzyjnie dostosowane do wymogów i wytycznych prawnych w obszarach higienicznych. Stanowią one wsparcie w zapewnieniu efektywnych, bezpiecznych i zgodnych z przepisami procesów.

Dzięki zastosowaniu rozwiązań automatyzacji podciśnieniowej interwencja ręczna jest ograniczona do minimum, źródła błędów są zminimalizowane, a niezawodność procesu jest trwale zwiększona. Nasze rozwiązania składają się z materiałów zgodnych z FDA, spełniają wymogi rozporządzenia WE 1935/2004 i są łatwe w czyszczeniu dzięki higienicznym rozwiązaniom projektowym.
Efektywne i higieniczne systemy przenoszenia minimalizują kontakt człowieka z produktem i zapewniają jego bezpieczną obsługę. Nasze ergonomiczne podnośniki próżniowe, wykonane z materiałów zgodnych z normami FDA, o gładkich powierzchniach ze stali nierdzewnej i konstrukcji zgodnej z normami GMP, są łatwe do czyszczenia. Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa zapewniają maksymalne bezpieczeństwo procesu.

NASZE ROZWIĄZANIA

NASZE ROZWIĄZANIA

WIĘCEJ O ROZWIĄZANIACH AUTOMATYZACJI PODCIŚNIENIOWEJ

WIĘCEJ O ROZWIĄZANIACH AUTOMATYZACJI PODCIŚNIENIOWEJ

WIĘCEJ O ROZWIĄZANIACH DO OBSŁUGI RĘCZNEJ

WIĘCEJ O ROZWIĄZANIACH DO OBSŁUGI RĘCZNEJ

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Schmalz Sp.z.o.o.

ul. Fabianowska 131/A1
62-052 Komorniki

Polska
+48 22 460 49 72
schmalz@schmalz.pl
Formularz kontakowy

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.