Schmalz

Ręczne rozwiązania dla obszarów higienicznych

Dlaczego właściwe rozwiązanie ma kluczowe znaczenie

Absolutna czystość jest obowiązkowa w obszarach higienicznych: standardowe podnośniki podciśnieniowe mogą rdzewieć podczas czyszczenia, pozostawiać resztki i narażać na szwank przepisy dotyczące higieny. Specjalne podnośniki podciśnieniowe o higienicznym projekcie i wykonane z materiałów odpornych na korozję gwarantują bezpieczny proces i zgodność z najsurowszymi regulatorami.

Nasze podciśnieniowe podnośniki tubowe - adaptacja do wymogów higienicznych

Nasze podciśnieniowe podnośniki wykonane z materiałów zatwierdzonych przez FDA o gładkich powierzchniach ze stali nierdzewnej, polerowanych spawach i projektowe zgodne z GMP są łatwe w czyszczeniu i spełniają surowe wymogi higieniczne. Dzięki materiałom zgodnym z FDA możliwy jest również bezpośredni kontakt z produktami spożywczymi. Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa zapewnią maksymalne bezpieczeństwo procesu oraz ochronę produktu i operatora. Ergonomiczne wzornictwo wspiera wygodną i efektywną obsługę.

Biorąc pod uwagę różne wymogi w obszarach higienicznych, wiemy, że właściwe rozwiązania mają kluczowe znaczenie. Dlatego opracowaliśmy nasze podciśnieniowe podnośniki tubowe w różnych wersjach. Nasz przegląd produktów pozwala wybrać wariant dokładnie dostosowany do wymogów higienicznych i konkretnych funkcji:

Żurawie obrotowe ze stali nierdzewnej

Żurawie obrotowe ze stali nierdzewnej stanowią doskonałe uzupełnienie naszych higienicznych podnośników podciśnieniowych - to idealne połączenie. Dzięki solidnej, odpornej na korozję konstrukcji ze stali nierdzewnej i łatwemu czyszczeniu CIP za pomocą pianki lub wody, doskonale sprawdzają się w środowiskach o najwyższych wymogach w zakresie higieny i czystości.

Zapytaj o indywidualne rozwiązanie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania kompleksowej konsultacji - wspólnie z Tobą skonfigurujemy rozwiązanie dostosowane do Twoich wymogów higienicznych.

Uzyskaj osobistą konsultację

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.