Schmalz

Handmatige oplossingen voor hygiënische ruimten

Waarom de juiste oplossing cruciaal is

Absolute reinheid is verplicht in hygiënische ruimten: standaard slangheffers kunnen tijdens het reinigen gaan roesten, residuen achterlaten en de hygiënevoorschriften in gevaar brengen. Speciaal ontwikkelde slangheffers met een hygiënisch ontwerp en corrosiebestendige materialen garanderen veilige processen en naleving van de strengste regels.

Onze vacuümslangheffers - aangepast aan hygiënische voorschriften

Onze vacuümheffers van FDA-goedgekeurd materiaal met gladde oppervlakken van roestvast staal, gepolijste lasnaden en een GMP-conform ontwerp zijn eenvoudig te reinigen en voldoen aan strenge voorschriften op het gebied van hygiëne. Dankzij de FDA-conforme materialen is ook direct contact met levensmiddelen mogelijk. Geïntegreerde veiligheidsfuncties verzekeren maximale procesveiligheid en beschermen het product en de operator. Het ergonomische ontwerp ondersteunt een doelmatig en efficiënt bedrijf.

Gezien de verschillende voorschriftenin hygiënische ruimten weten we dat de juiste oplossingen cruciaal zijn. Daarom hebben we onze vacuümslangheffers in verschillende versies ontwikkeld. In ons productenoverzicht kunt u de variant kiezen die precies is afgestemd op uw hygiënische voorschriften en specifieke functies:

Stainless-Steel Jib Cranes

The stainless-steel slewing jib cranes are the perfect supplement to our hygienic tube lifters - it's a match. Thanks to their robust, corrosion-resistant stainless steel construction and easy CIP cleaning with foam or water, they are perfect for environments with the highest hygiene and cleanliness requirements.

Roestvaststalen kolomzwenkkranen

De roestvaststalen zwenkkranen zijn de perfecte aanvulling op onze hygiënische slangheffers - ze passen perfect bij elkaar. Dankzij hun robuuste, corrosiebestendige roestvast stalen bouwwijze en eenvoudige CIP-reiniging met schuim of water zijn ze perfect voor omgevingen met de hoogste voorschriften op het gebied van hygiëne en reinheid.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.