Vacuüm slangheffer JumboSprint EX
Veilige hantering in een explosieveilige zone
De JumboSprint EX-vacuüm slangheffer is speciaal ontworpen voor hijswerkzaamheden in potentieel explosieve omgevingen.
Hij maakt een veilige en ergonomische handling van lasten mogelijk en draagt bij aan een efficiënte, soepele materiaalstroom.
Bedieningshendel rondom voor optimale krachtoverdracht en geleiding van de heffer
Implementatie van individuele eisen door modulaire opbouw en uitgebreid assortiment grijpers en accessoires
Verhoogt de motivatie van werknemers en minimaliseert werkgerelateerde aandoeningen van het bewegingsapparaat
Compleet systeem met slangheffer en stalen zwenkkraan voor gevaarlijke gebieden beschikbaar
Inzetbaar binnen heel Europa zonder landspecifieke certificaten dankzij certificering volgens ATEX-richtlijn 2014/34/U
Rendeert een grijpersysteem van Schmalz? Ontdek het in slechts een paar klikken!
Wilt u weten of investeren in een grijpersysteem voor u echt loont? Onze gratis online afschrijvingscalculator geeft u in een mum van tijd een duidelijk antwoord - snel, eenvoudig en volledig vrijblijvend. Een paar klikken volstaan en u ziet meteen wanneer uw investering het gewenste economische succes oplevert.
Begin nu - en ontdek nieuwe manieren om het rendement te verhogen en de kosten te verlagen!

Modulair systeem
(1) Vacuümgenerator - blower of ejector voor speciale Ex-uitvoering
(2) Zwenkkraan met stalen kraanrail
(3) JumboSprint EX
Explosiezone | Vacuümgenerator | Max. hijsslag | Max. lift capacity | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| [mm] | 45 kg | 65 kg | 85 kg | 110 kg | 140 kg | 200 kg | 250 kg |
1/21 | Ejector | 1,700 / 2,100 | X | X | X |
|
|
|
|
2/22 | Ejector Ventilator | 1,700 / 2,100 1,700 / 2,100 | X X | X X | X X | X | X | X | X |
Technische gegevens
De volgende technische gegevens zijn standaardwaarden
Min. afmetingen van werkstuk* [mm] | Max. afmetingen van werkstuk* [mm] | Max. hijssnelheid [m/min] | Max. hijsslag Z [mm] | Hoogte H** [mm] | Lengte bedieningsbeugel L [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
300x200 | 3,000x1,000 | 60 | 1,700 | 2,850 | 250-500 |
300x200 | 3,000x1,000 | 60 | 2,100 | 3,400 | 250-500 |
*Is afhankelijk van de geselecteerde vacuümgrijper
**Vacuümgrijper niet inbegrepen (totale hoogte = H + hoogte van de vacuümgrijper)
Industriesegmenten
- •Universeel
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.Bekroond met het keurmerk van Aktion Gesunder Rücken e. V.
Vacuümheffers en railbanen van Schmalz ondersteunen de rug en het bewegingsapparaat bij het tillen van lichte en zware lasten. Ze verminderen de belasting en helpen de werkomgeving ergonomisch te maken. Dit wordt bevestigd door de onafhankelijke vereniging Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) met haar keurmerk.